사례
벨기에 병원이 에너지 사용을 늘리지 않고 40% 성장할 수 있었던 방법
병원은 40% 성장하고 있지만 에너지 사용은 동일하게 유지되어야 합니다. 고효율 펌프가 우리의 목표를 달성하는 데 도움이 되고 있습니다.
2012년 브뤼셀 대학병원(UZ Brussel)은 벨기에에서 가장 지속 가능한 의료 시설 중 하나가 될 계획을 세웠습니다.
이 병원은 향후 10년 동안 40% 성장할 예정이었지만 에너지 소비를 늘릴 계획은 없었습니다.
UZ 브뤼셀의 에너지 엔지니어링 매니저인 Jimmy Van Moer는 "우리는 에너지 정책 계획을 세웠고, 확장이 끝나는 2022년에 2012년보다 더 많은 에너지를 소비하지 않기로 합의했습니다"라고 말합니다. "우리는 에너지를 절약해야 합니다. 돈도 절약하고요. 에너지 경제는 병원의 재정을 지원하는 한 가지 방법입니다."
병원의 기존 난방 시스템을 검토하는 와중에 Jimmy Van Moer의 팀은 몇몇 구형 펌프를 발견했습니다. 그런포스 에너지 컨설턴트인 Dirk Raes는 병원의 모든 펌프 및 펌핑 시스템에 대해 펌프 클리닉을 실시했습니다. Raes는 217개의 펌프를 교체할 계획을 발표하고, 에너지 절감 잠재력과 새로운 펌프에 대한 투자 수익을 계산했습니다.
이 계획은 병원이 제안을 받아들일 경우 연간 643,000kWh 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상했습니다. 이 수치는 연간 약 65,000유로와 140톤의 CO2에 해당합니다.
"이 수치를 보면서 우리는 이 프로젝트를 착수하는 것이 타당하다는 결론을 내렸습니다"라고 Jimmy Van Moer는 말합니다. "우리는 4년 안에 펌프에 투자된 모든 비용을 회수할 것입니다. 일부 펌프는 이전 펌프보다 최대 80% 적게 소비하기 때문입니다."
Van Moer의 팀은 217개의 펌프와 새로운 열 및 전력 복합 장치에 추가로 100개의 새 그런포스 펌프를 설치했습니다.
원활한 설치와 작동
"우리는 우선 서비스 때문에 그런포스를 선택했습니다"라고 Jimmy Van Moer는 말합니다. "여기는 병원입니다. 우리는 연중무휴로 환자를 돌봐야 합니다. 우리는 환자의 안전을 위태롭게 할 수 없습니다. 따라서 오작동을 신속하게 해결하는 것이 중요합니다. 그런포스의 전담 연락처인 Dirk는 언제든지 연락 가능합니다. 그리고 해결 방법을 찾아줍니다. 이것은 병원을 위해 매우 중요합니다."
Van Moer는 펌프를 교체하면서 다른 이점도 생겼다고 덧붙입니다. 일례로 건물 관리 시스템도 개선되었습니다.
"제어 및 유지보수가 이전보다 훨씬 더 효율적입니다"라고 그는 말합니다. "모든 펌프가 시스템에 연결되어 있으므로 이제 250개 이상의 펌프를 제어하고 모니터링할 수 있습니다."
전반적으로, 새로운 펌프는 이 병원이 2022년 목표를 향해 첫 걸음을 내딛는 데 도움이 되었습니다.
"우리는 대학병원이기 때문에 지속 가능성에 기여하는 것이 중요합니다"라고 Van Moer는 말합니다. "지속 가능한 방식으로 건물을 운영하는 방법의 모범 사례가 되어야 합니다. 펌프도 확실히 그 안에 포함됩니다."