사례

TPE2 트윈 펌프로 QNB Finansbank 데이터 센터의 친환경화를 지원하는 그런포스

1987년에 설립된 Finansbank는 상장된 최초의 터키 민간 은행으로, 즉석 서비스 컨셉으로 업계에서 많은 선례를 남겼습니다. 2016년, Finansbank와 자회사들은 카타르 최대 금융 기관이자 중동/아프리카 지역에서 가장 권위 있는 기관인 QNB-Qatar National Bank에 인수되었습니다.

QNB Finansbank는 환경 감수성을 보여주고 보다 효율적인 에너지 사용에 동참하는 기업 중 하나입니다. 데이터 센터가 24/7 연중무휴 서비스를 제공해야 하기 때문에 이들은 특히 냉각을 위해 많은 에너지를 소비합니다.  그로 인해 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션이 필요하게 되었으며, 따라서 이번 EIP(Efficiency Increasing Project)의 일환으로 13년 된 가스 기반 냉각 시스템을 교체하는 데 초점을 맞췄습니다. 에너지 효율성과 더 큰 용량이라는 두 가지 이점으로 인해 이들은 가스 기반 냉각 시스템에서 수냉 시스템으로 전환하기로 결정했습니다. 이는 친환경화를 향해 더 나아가고 영향력을 발휘하는 것이기도 했습니다.

솔루션

솔루션은 드라이 쿨러와 CRAC(Computer Rack Air Conditioners) 장치를 갖추고 외기 냉각을 활용하는 수냉 시스템을 구현하는 것이었습니다. 에너지 소비를 더욱 줄이기 위해 그런포스는 냉각 회로에 TPE2 트윈 펌프를 제공했으며, 덕분에 이 훌륭한 리노베이션 프로젝트에 참여할 수 있었습니다.

구현된 설계는 71.8kW 냉각 용량에서 8개, 52.3kW 냉각 용량에서 6개, 27.4kW 냉각 용량에서 1개로 구성된 3가지 CRAC 시스템과 주파수 변환기가 통합된 15개의 고효율 등급 IE5 TPE2 트윈 펌프로 구성되었습니다. 이 수냉 시스템 덕분에 외기 냉각이 가능했으며 압축기를 끌 수 있었습니다. 외부 온도가 충분히 낮아지면 외부 공기를 유입합니다.

성과

QNB Finansbank는 지속 가능한 기술을 향한 트렌드를 선도하고 있습니다. 이 기술은 전기 및 물 소비를 줄여서 이산화탄소 배출량을 최소화하는 솔루션을 통해 데이터 센터가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있게 도와줍니다. QNB Finansbank가 그런포스를 선택한 것은 쉬운 결정이었습니다. 이미 여러 QNB Finansbank 타워에서 그런포스 제품을 성공적으로 사용하면서 그런포스 펌프의 고성능과 원활한 작동을 경험했고 그런포스에 대한 믿음을 갖고 있었기 때문입니다. 

새로운 냉각 시스템을 완전히 가동하고 작동하게 되면 용량 증가, 에너지 감소, C02 감소, 효율성 향상 등 모든 지표를 달성하게 될 것입니다.

"냉각 시스템은 데이터 센터 내에서 가장 많은 에너지를 소비하는 시스템 중 하나이므로, 보다 친환경적인 데이터 센터가 되기 위해서는 에너지 절약, 운영 비용 절감, 이산화탄소 배출 감소를 위한 EIP(Efficiency Increasing Project)를 구현해야 합니다. 현재 진행 중인 2단계 EIP가 구현되면 QNB Finansbank 데이터 센터에서 냉각을 위한 에너지 소비를 50% 이상 줄이고 PUE 값을 1.52에서 1.21로 줄일 수 있을 것입니다. 데이터 센터 프로젝트에서 그런포스의 가장 큰 강점은 에너지 효율성을 최고 수준으로 끌어올리는 펌프라고 생각합니다."

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기