사례
그런포스 스마트 디지털 도징을 통해 코로나19 극복을 위해 노력하는 식품 위생 스타트업
소개
식품 안전 분야에서 혁신을 인정받은 스타트업, Clean Works는 자사의 생산물 소독 기술을 사용하여 필수품인 마스크와 기타 개인 보호 장비(PPE)를 소독함으로써 코로나19(COVID-19)를 극복할 수 있도록 도움을 주는 독보적인 위치를 빠르게 차지했습니다.
Clean Works는 식품 매개 질병의 발생을 방지하기 위해 과일과 채소 위생 시설을 개선할 필요성을 느낀 생산물 산업의 베테랑들에 의해 2012년 캐나다 온타리오에서 설립되었습니다. 전통적으로, 제염 처리에는 수확후 세척이 사용되었습니다. 그러나 물을 매우 많이 소비하는 이 공정은 50%의 오염물질 감소만을 제공했습니다.
그래서 Clean Works는 자외선, 기화된 과산화수소, 오존을 사용하여 99.99%의 병원균을 죽이는 공정을 설계함으로써 보다 효과적이고 일관된 세척 공정을 제공하는 동시에 물 소비를 줄였습니다.
전 세계가 코로나19(COVID-19) 팬데믹에 직면한 현재, Clean Flow Mini의 기술은 시간당 최대 1,200개의 N95 마스크를 소독할 수 있습니다. 이 회사는 최신 계열사인 Clean Works Medical을 통해 이러한 요구를 충족하는 Clean Flow Healthcare Mini를 제공하고 있습니다.
상황
Clean Flow Heath Care Mini의 핵심 구성 요소는 Clean Works 위생 솔루션을 지속적으로 투여하는 화학물질 정량 펌프입니다. 생산물과 PPE 중 무엇을 소독하든 간에 효과적인 위생을 위해서는 투여량을 정밀하게 제어하고 일정하게 분무하는 것이 가장 중요합니다.
이전에 Clean Works는 Clean Flow Mini에 연동 도징 펌프를 사용했지만, 이러한 펌프는 지속적인 미립화를 제공할 수 없었고 유지보수에 더 많은 시간이 필요했습니다.
“이전 펌프 제조업체에서는 맥동이 큰 문제였습니다”라고 Clean Works의 본부장인 Joe Symons는 말했습니다. “우리는 PLC 컨트롤과 통신하면서 필요한 정확도와 정밀도를 제공할 수 있는 완전한 통합 솔루션이 필요했습니다.”
또한 Clean Works는 물이나 먼지에 의해 손상되지 않고 세척 환경에서 시스템 인클로저 외부에 배치할 수 있는 펌프가 필요했습니다.
솔루션
PLC 통합을 통해 정확도 및 정밀도 요구를 충족하기 위해 그런포스는 Clean Works 노즐과 화학물질을 사용하여 DDA FCM 펌프를 테스트하기 시작했습니다. 그런포스 팀은 펌프가 혁신적인 절차에 따라 작동하도록 보장하기 위해 최선을 다했습니다.
“미립화는 정말 대단했습니다”라고 그런포스 지역 영업부장인 Aninda Sarker는 말했습니다. “여러 가지 모델의 펌프로 솔루션을 테스트하면서 Clean Works 팀에게 실제 펌프가 어떻게 작동하는지를 보여주기 위해 동영상을 촬영했습니다. 또한 우리의 솔루션이 필요한 결과를 전달하는지 확인하기 위해 공장을 방문하여 현장 테스트에도 직접 참여했습니다.”
스텝 모터 기술을 사용하는 그런포스 스마트 디지털 도징 펌프는 매우 적은 양이 필요한 경우에도 부드럽고 연속적인 유량 프로파일을 제공합니다. 또한 통합 압력 센서 및 유량 모니터링 알고리즘이 실제 유량을 설정값과 비교하고 필요한 조정을 자동으로 수행함으로써 유량을 제어합니다.
펌프의 IP65 인증은 기계 외부에 안전하게 장착할 수 있다는 것을 의미합니다. 즉, 장비 내부의 중요한 공간을 아낄 수 있습니다.
솔루션
그런포스 DDA는 생산물을 위한 Clean Works Clean Flow Mini는 물론 Clean Flow Healthcare Mini에도 완벽하게 통합되었습니다.
“이 펌프는 우리의 유지보수 걱정을 완전히 덜어주었고 핸즈프리입니다”라고 Clean Works의 공동 소유주인 Paul Moyers는 말했습니다.
캐나다의 N95 마스크 및 기타 PPE 부족 사태로 인해 Clean Works의 최신 계열사인 Clean Works Medical에서 제공하는 Clean Flow Health Care Mini 그리고 이를 작동하는 데 중요한 화학물질 도징 펌프에 대한 의료 제공업체 및 업계의 수요가 증가하고 있습니다.
이 회사의 혁신적인 솔루션을 배치하여 생명을 구하는 일선 근로자들의 보호 장비를 소독할 수 있도록 그런포스는 자사의 글로벌 운영 팀과 협력하여 Clean Works용 DDA 도징 펌프의 수요 증가에 신속하게 대응했습니다.
Clean Works Medical은 현재 캐나다에서 연방 및 지방 정부는 물론 병원, 요양원 및 기타 의료 시설들과 협력하면서 팬데믹 시기에 위생 장비를 공급하는 데 도움을 주고 있습니다.
“핵심은 이번 위기 동안 일선 의료 제공업체에 신속하게 PPE 솔루션을 제공하는 것이었으며, 그런포스는 이에 핵심적인 역할을 했습니다”라고 Clean Works의 사장 겸 CEO인 Mark VanderVeen은 말했습니다.