Guida
Come individuare il Codice Prodotto sulla targhetta della pompa
Le nostre pompe sono tutte progettate in modo diverso in termini di materiali, dimensioni e utilizzo. Questo, ovviamente, influisce sul design e sul posizionamento delle relative targhette, che contengono informazioni essenziali sul prodotto che possono aiutarti a trovare, ad esempio, i ricambi più adatti o un’alternativa adeguata.
Questa breve guida ti fornirà tutto il necessario per trovare il Codice Prodotto sulla targhetta della tua pompa in modo rapido e semplice.
Esempi di targhette
Le nostre pompe utilizzano molti modelli di targhette diverse. Di seguito, è riportata una selezione.
Trova il tuo Codice Prodotto in 3 semplici mosse
Dopo aver visto alcuni modelli di targhette, cerchiamo di individuare il tuo Codice Prodotto.
Step 1: Individua la targhetta
Inizia individuando la targhetta della pompa. In genere, si trova nella parte inferiore o su un lato.
Step 2: Esamina la targhetta
Osserva attentamente la targhetta. Verifica se corrisponde a uno dei design che abbiamo evidenziato sopra, perché questo potrebbe aiutarti a trovare il Codice Prodotto più facilmente.
Step 3: Trova il tuo Codice Prodotto
Cerca il Codice Prodotto. In genere è composto da otto cifre. Una volta trovato, puoi proseguire con il lavoro. Ben fatto!
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto
Ora che sai come individuare rapidamente il tuo Codice Prodotto, vai su MyGrundfos e accedi immediatamente a prezzi, disponibilità, ricambi e ad una serie di strumenti self-service.