IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA PER LE VALVOLE DI FONDO FINO A 60 l/h (taglia piccola)

SOSTITUIRE TUTTE LE VALVOLE DI FONDO IN PE E PVDF UTILIZZATE CON PRODOTTI CHIMICI OSSIDANTI

 

Questa avviso di sicurezza informa sul rischio di incompatibilità chimica quando si utilizza una valvola di fondo Grundfos per piccole pompe di dosaggio fino a 60 l/h (con o senza sensori di livello) con sostanze chimiche ossidanti, come l’acido peracetico (PAA) e le miscele di perossido di idrogeno (H2O2).

Nel caso di impatto meccanico o fisico, degradazione chimica o incompatibilità chimica, il materiale stampato del peso della valvola potrebbe usurarsi nel tempo ed esporre l’acciaio al carbonio all’interno della valvola di fondo al prodotto chimico.

In questo caso, potrebbe verificarsi una reazione chimica con possibili perdite dal contenitore di dosaggio o spruzzi di prodotto chimico. Il livello e il tipo di pericolo dipendono dal prodotto chimico dosato.


Grundfos consiglia e raccomanda:

Quando si usano valvole di fondo in combinazione con prodotti chimici ossidanti come l’acido peracetico (PAA) e miscele di perossido di idrogeno (H2O2), è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:  

·        Tutti i pesi in PE o PVDF stampati in carbonio nero devono essere sostituiti con un peso in ceramica e con un nuovo filtro 

·        Utilizzare sempre equipaggiamento protettivo quando si sostituiscono i serbatoi di prodotti chimici (protezione anti-schizzo e occhiali e guanti lunghi) 

·        Installare sempre uno sfiato adeguato sul serbatoio del prodotto chimico per evitare l’accumulo di pressione nel serbatoio  

·        Ispezione della valvola di fondo a ogni sostituzione di un serbatoio 

·        Seguire le istruzioni sulla M-SDS della sostanza chimica che si sta dosando. Contattate il proprio fornitore di prodotti chimici per ulteriori consigli.  

Soluzione: 

Grundfos ha creato due nuovi kit con accessori di ricambio che includono anche il nuovo peso in ceramica e il filtro per sostituire il peso in materiale stampato. I kit di ricambio sono compatibili con le valvole di fondo con e senza interruttori di livello: 

·       Versioni PE: PN 92700245 

·       Versioni PVDF: PN 92700239 

Questi kit possono essere ordinati gratuitamente presso la propria società di vendita locale Grundfos.

 

Grundfos esorta vivamente i proprio clienti a: 

1.      Contattare il proprio distributore locale o Grundfos per ordinare i kit di ricambio secondo necessità. 

2.      Monitorare attentamente le valvole di fondo utilizzate con prodotti chimici ossidanti e sospendere immediatamente l’uso in caso di segni di ossidazione (per esempio, bollicine). 


Siamo spiacenti per qualsiasi inconveniente che questo possa causare, ma la sicurezza, la responsabilità e l’affidabilità sono le nostre priorità. 

 

Le valvole di fondo Grundfos annoverano i seguenti componenti: un raccordo per tubo flessibile, una valvola di non ritorno, un filtro e un peso stampato in acciaio al carbonio nero e sono opzionalmente disponibili con 2 sensori di livello, un cavo di segnale e un tappo di plastica per l’inserimento del tubo flessibile. Sono disponibili due varianti di materiale: PE e PVDF. Le valvole di fondo sono vendute da sole, in kit o insieme alle pompe di dosaggio.