CIM 250/260 (Cellulare)
I CIM 250 e 260 sono moduli basati sulla tecnologia cellulare e richiedono la connettività mobile tramite un nome punto di accesso privato (APN) per essere connessi in modo sicuro a Internet. Qualsiasi soluzione di connettività cellulare di base non è consigliata: sono consigliati solo APN privati.
L'APN privato deve essere acquistato dal tuo operatore di telefonia mobile. L'operatore stesso ti guiderà attraverso il processo di installazione.
CU 352/354/362/372/3X2 DH
CU 3xx è un dispositivo tradizionale connesso alla rete e deve essere posizionato su una rete privata dietro un firewall.
Non dovrebbe essere connesso direttamente a Internet. Inoltre, nessuna porta TCP / IP deve essere collegata al prodotto.
Se è necessario l'accesso remoto al dispositivo, è necessario utilizzare tecnologie come reti private virtuali (VPN) per garantire una connessione sicura. Si consiglia di consultare uno specialista IT per stabilire una tale soluzione.