Articolo
Aiuta i tuoi clienti a realizzare i loro sogni e a creare un bagno in mansarda o in cantina con una stazione di sollevamento.
I sottotetti e le cantine sono spesso spazi trascurati, pieni di oggetti dimenticati e fili intrecciati. Ma con l'approccio giusto e l'ausilio di Grundfos SOLOLIFT2, potrai aiutare i tuoi clienti a creare un nuovo bagno senza spendere una fortuna.
Aggiungere un bagno in mansarda è un'idea fantastica, che offre comodità ed elimina la necessità di avventurarsi al piano di sotto nel cuore della notte. Tuttavia, l’installazione di un wc, che sia in mansarda, nel seminterrato o in qualsiasi altro punto della casa, richiede la tua competenza sulle migliori pratiche di installazione.
Installazione semplice
Tradizionalmente, posizionare un wc in mansarda dipendeva dalla collocazione dei bagni esistenti al piano inferiore. Con la pompa per acque reflue Grundfos SOLOLIFT2, questo non è più un problema. Tutto ciò che serve è una stanza, l’elettricità e un'adeguata fornitura d'acqua e la stazione di sollevamento convoglierà le acque reflue verso la tubazione di drenaggio più vicina, anche se non molto vicina. Ciò significa un processo di installazione più semplice per te e meno costi per il proprietario della casa.
Con SOLOLIFT2 puoi aiutare i tuoi clienti a creare un bagno completamente funzionale in mansarda o un bagno extra in taverna. Le cinque varianti disponibili consentono un posizionamento flessibile, indipendentemente dall'infrastruttura idraulica esistente.
La tua esperienza è necessaria
Quando si posiziona un bagno in una mansarda, il proprietario di casa deve chiedere consiglio a un professionista per determinare se il piano superiore sia in grado di sopportare il peso e la pressione di una vasca, un mobiletto, un WC e un lavandino. Una volta chiariti questi e altri parametri di costruzione, è qui che entra in gioco la tua esperienza nella progettazione degli impianti idraulici reali.
Molti proprietari di casa semplicemente non sono consapevoli delle possibilità offerte dalla stazione di sollevamento SOLOLIFT2. Quindi, la prossima volta che parli con clienti che stanno valutando o potrebbero già aver iniziato a ristrutturare la loro casa, menziona SOLOLIFT2. Potrebbe essere un punto di svolta per il proprietario di casa e un nuovo modo di far crescere la tua attività.