Articolo

Affidabilità comprovata in tutte le condizioni di gestione e trattamento delle acque reflue

Grundfos ha ampliato la gamma di pompe per acque reflue SL con una nuova gamma da 18,5 kW a 41 kW, 50 Hz, in grado di gestire portate ancora maggiori rispetto al passato. Questa gamma di pompe, destinata ai mercati da 50 Hz, è stata sviluppata per funzionare in modo affidabile ed efficiente anche nelle condizioni più difficili, riducendo in modo significativo i costi operativi. La pompa, dotata dell'innovativa girante idraulica S-tube® aperta, è ideale per il pompaggio di acque reflue con concentrazioni medie o estreme di fibre e solidi sospesi. Grazie al suo design compatto, sostituisce facilmente la maggior parte delle pompe per acque reflue, con modifiche minime al sistema.

Guarda il video per scoprire come la nuova gamma di pompe per acque reflue può aiutarti a ridurre i costi operativi e le emissioni di CO2.

 

Quando si tratta di pompe per acque reflue, affidabilità ed efficienza sono fondamentali. La nuova gamma di pompe SL è dotata di motori con componenti IE4 e dell'innovativa girante S-tube® aperta, che garantiscono la massima efficienza di funzionamento. Disponibili in un'ampia gamma di varianti di materiali, come la ghisa, l'acciaio inox e la ghisa bianca ad alto tenore di cromo, le pompe possono essere adattate a qualsiasi ambiente specifico. Inoltre, la nuova gamma è stata sviluppata mediante simulazioni computerizzate avanzate ed è stata sottoposta a test approfonditi in laboratorio e in impianti reali, per garantire che possa resistere alle condizioni estreme delle moderne applicazioni per le acque reflue.

Poiché le applicazioni dei servizi idrici richiedono, in genere, una manutenzione elevata, la gamma di pompe SL è stata progettata tenendo conto della semplicità di manutenzione e comprende componenti facili da installare e da sostituire qualora sia necessario. Le pompe sono autopulenti, cioè in grado di gestire fibre, solidi e fanghi nell'acqua e di continuare a funzionare anche in condizioni difficili, e possono essere fornite con una gamma completa di sensori per il monitoraggio del funzionamento, in modo da poter eseguire gli interventi di manutenzione preventiva ed evitare tempi di inattività imprevisti, proteggere la pompa e garantirne una lunga durata.

Le giranti tornite consentono di soddisfare facilmente un punto di lavoro specifico e garantire un'elevata efficienza lungo l'intera curva di funzionamento. Lo speciale SmartTrim permette di mantenere il gioco della girante impostato in fabbrica senza smontare la pompa, semplicemente stringendo le viti di regolazione.

Complessivamente, questo riduce in modo significativo i costi di manutenzione, il consumo energetico e i costi totali di gestione, nonché l'impronta di carbonio.

 

Minori costi di manutenzione e di fermo impianti

Scarica il nostro opuscolo per saperne di più su come le nuove pompe per acque reflue SE/SL di gamma 56 possono aiutarti a ridurre i costi di manutenzione e i consumi energetici negli impianti di trattamenti delle acque reflue.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Altri articoli e approfondimenti correlati

Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti da Grundfos.