Incontra l’esperto
Sistemi di controllo della temperatura ottimizzati per l'industria
Spesso nelle applicazioni di riscaldamento e raffreddamento industriali, le pompe funzionano a velocità massima o con regolazione della velocità a pressione differenziale troppo elevata.
Guarda il video e ascolta come un sistema di monitoraggio e controllo della temperatura Grundfos iSOLUTIONS utilizza pompe a velocità variabile che funzionano direttamente al controllo della temperatura per ridurre le perdite nell'impianto, risparmiando energia e costi.
Grundfos iSOLUTIONS è il nostro approccio per fornire la combinazione ottimale di pompe, azionamenti e componenti ausiliari per un' applicazione specifica, incorporando conoscenze ed esperienza combinate con caratteristiche e funzioni speciali. Grundfos iSOLUTIONS combina le richieste dei clienti, la competenza applicativa e il design intelligente delle pompe per prestazioni ottimali e una scelta ottimale delle apparecchiature.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti da Grundfos.
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Prodotti correlati
Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.