Webinar registrato

LIN-BUS

Le soluzioni compatibili con il tipo di tecnologia LIN-BUS presentano enormi opportunità per aumentare notevolmente la digitalizzazione delle caldaie e delle pompe di calore, consentendo al contempo di trasmettere più dati con una larghezza di banda più ampia.

Industria basata sui dati

I dati stanno diventando sempre più preziosi per l'industria. Il sistema LIN-BUS presenta una larghezza di banda estesa che consente di ottenere dati in tempo reale sui sistemi HVAC e sulle loro prestazioni. Per i clienti, significa che componenti quali i sensori di portata e i flussostati saranno integrati. Significa inoltre che è possibile fornire agli installatori maggiori informazioni quando effettuano un servizio presso gli utenti finali.

Perchè LIN-BUS?

Con il suo protocollo di comunicazione avanzato ed esteso, LIN- BUS aumenta la flessibilità dell'impianto di riscaldamento. Può lavorare con più punti dati contemporaneamente, è veloce da impostare e aumenta le opportunità di innovazione in futuro.

Ottimizzare dove e quando necessario

Oltre alla raccolta dati estesa, è anche possibile aggiungere il modulo di ottimizzazione per fornire un controllo automatico avanzato delle prestazioni della pompa. Ciò aumenta la flessibilità, in quanto la pompa è in grado di adattarsi alla richiesta e modificare l'impostazione quando necessario. Il risultato è un'esperienza senza stress per gli utenti, in quanto possono contare su un funzionamento affidabile della pompa di calore o della caldaia.

Collaborazione con gli esperti del settore

Grundfos ha oltre 50 anni di esperienza nel settore delle pompe e dell'acqua in generale. Offriamo agli OEM la possibilità di collaborare per condividere le nostre conoscenze e i nostri dati al fine di migliorare le prestazioni di caldaie e pompe di calore e sviluppare nuove caratteristiche e strumenti a valore aggiunto. Oltre ad essere in grado di offrire queste funzioni e questi strumenti ai vostri clienti, creano anche un'opportunità per ulteriori flussi di entrate grazie a servizi a valore aggiunto, in grado di differenziarvi dalla concorrenza.

Un ottimo esempio di questa collaborazione è l'app GO Balance che, attraverso l'uso di dati in tempo reale, siamo in grado di offrire per caldaie e pompe di calore.

Guarda il nostro webinar

Se desideri ulteriori informazioni su LIN-BUS e sul suo funzionamento nel settore delle caldaie e delle pompe di calore, guarda le spiegazioni dei nostri esperti nel webinar di seguito. Se desideri sapere come possiamo aggiungere ulteriore valore alle tue attivi- tà, contatta Grundfos.