Ricerca e approfondimento
Soluzioni predisposte per IoT per prestazioni di sistema avanzate
I proprietari di case di oggi si aspettano sempre più dalle proprie installazioni. Dalle tecnologie innovative che aiutano a contenere i costi di riscaldamento fino alle informazioni basate sui dati che garantiscono prestazioni durature dei nostri sistemi domestici, si prevede che il futuro delle installazioni HVAC sia più intelligente e più connesso.
Per i produttori, i circolatori sono un componente cruciale per la prossima generazione di impianti di riscaldamento domestici intelligenti. Mentre il futuro del nostro settore punta verso soluzioni abilitate per IoT, l'analisi dei dati intelligenti è diventata la chiave per garantire prestazioni ottimali per caldaie e pompe di calore.
Funzioni intelligenti integrate per fornire un funzionamento dell'impianto senza problemi
In futuro, le pompe abilitate per IoT saranno dotate di funzioni integrate in grado di raccogliere dati sugli impianti di riscaldamento in tempo reale. Utilizzando algoritmi intelligenti, i produttori possono accedere a variabili quali temperatura, portata, prevalenza dell'impianto, alimentazione, tensione e velocità della pompa e regolarle per garantire prestazioni ottimali dell'impianto.
Questo porta a interessanti opportunità che possono fare progredire il funzionamento del sistema, consentire una previsione dei guasti precisa e fornire preziose informazioni future. Cosa aspettarsi in futuro:
Risparmio di tempo durante il bilanciamento idronico
Per un riscaldamento affidabile ed energeticamente efficiente, il bilanciamento idronico è fondamentale. Tuttavia, l'operazione può richiedere fino a 4 ore. Utilizzando soluzioni IoT, gli installatori possono collegare la caldaia a un'app integrata, che utilizza punti di dati precisi per calcolare e regolare automaticamente l'impianto di riscaldamento tramite un algoritmo di bilanciamento unico. In tal modo si riduce il tempo dedicato al bilanciamento per gli installatori e si possono ottimizzare le prestazioni del sistema fino al 25%.
Autodiagnostica e previsione dei guasti più intelligenti
I motivi di malfunzionamento di un impianto di riscaldamento malfunzionante possono essere diversi. In molti casi è difficile capire perché una caldaia non funziona correttamente. Spesso ciò porta alla sostituzione della pompa a scopo precauzionale, causando costi di manutenzione elevati per i produttori senza risolvere necessariamente il problema.
Con le pompe abilitate per i dati, i produttori possono integrare nelle soluzioni con caldaie funzioni di diagnostica automatica, che riportano informazioni critiche e rapporti di stato all'operatore. In questo modo, i produttori possono evitare sostituzioni inutili e migliorare la messa in servizio degli installatori. Gli allarmi e la diagnostica tempestivi consentono di pianificare in modo proattivo la manutenzione e di effettuare una risoluzione dei problemi più precisa. In tal modo è possibile risparmiare tempo prezioso prima e durante le visite in loco.
Facile identificazione dei guasti a colpo d'occhio:
- Una "funzionalità aria nel fluido" può rilevare l'aria nel riscaldatore ed emettere un'avvertenza prima che si presenti il problema. Si ottimizza il comfort per i proprietari di casa e si evita un consumo eccessivo di risorse causato da impianti di riscaldamento non bilanciati.
- L'accumulo di calcare può causare la riduzione delle prestazioni dello scambiatore di calore. Per questo motivo la pompa del futuro monitora continuamente le condizioni dell'impianto e invia una chiamata di assistenza tempestiva in caso di rilevamento di un problema.
- In alcune condizioni, frequenti avviamenti/arresti possono portare a una minore efficienza energetica dell'impianto. Le pompe di calore intelligenti e abilitate ai dati sono in grado di rilevarlo e inviare una richiesta di assistenza.
- In molte abitazioni, una prevalenza troppo elevata nell'installazione può causare risonanza e rumori. Regolando la modalità di funzionamento in un'app di servizio integrata, gli utenti finali possono rapidamente controllare e regolare le impostazioni.
Entriamo insieme nel futuro digitale
I protocolli di comunicazione avanzati stanno aprendo la strada ai produttori per garantire soluzioni di riscaldamento più efficienti e basate sui dati. È tempo di fare il passo successivo. Utilizzando tecnologie abilitate per IoT, i produttori possono gettare le basi per una diagnostica più precisa e predittiva, consentendo al nostro settore di gestire e migliorare l'impianto di riscaldamento, ridurre i tempi di fermo ed evitare inutili costi di assistenza.
Contattateci per saperne di più sui termini commerciali o per acquistare pompe Grundfos per produttori OEM.