Articolo
La soluzione MIXIT a portata di mano ovunque con Grundfos BuildingConnect
MIXIT include una soluzione gratuita di monitoraggio su Grundfos BuildingConnect: una piattaforma intuitiva e facile da consultare ed utilizzare che offre informazioni sul luogo di installazione, una panoramica dei dati di funzionamento (temperatura, apertura della valvola) e un semplice sistema di allarme.
La soluzione per il monitoraggio di Grundfos MIXIT può essere facilmente aggiornata alla versione “professional”, che presenta funzioni di monitoraggio completo, controllo remoto, dati di tendenza, analisi, allarmi dettagliati e gestione degli utenti. L'upgrade di MIXIT non potrebbe essere più semplice: è possibile passare a Grundfos BuildingConnect Professional tramite un aggiornamento CONNECT o direttamente attraverso la piattaforma BuildingConnect, senza bisogno di aggiornare l’hardware, ecc.
MIXIT è facilmente integrabile in Grundfos BuildingConnect collegando la soluzione tramite un cavo Ethernet (RJ45) a Internet. Per quanto riguarda la messa in servizio è disponibile l’app Grundfos GO Remote, che guida l’utente durante tutto il processo step by step. Terminata la procedura guidata nell’app GO Remote è sufficiente inserire il codice di identificazione univoco fornito sulla piattaforma BuildingConnect. È ora possibile il monitoraggio della soluzione MIXIT attraverso BuildingConnect.
MIXIT include una soluzione di monitoraggio gratuita su Grundfos BuildingConnect. Guarda questo video per saperne di più.
BuildingConnect offre
- Soluzione di monitoraggio gratuita inclusa in tutte le versioni MIXIT
- Piattaforma intuitiva e facile da usare
- Funzionalità aggiuntive con aggiornamento BuildingConnect Professional
- Nessuna necessità di un hardware aggiuntivo
- Facile messa in servizio
Vai al portale BuildingConnect
Accesso all’innovativa piattaforma di Building Intelligence con soluzioni di monitoraggio e controllo in tempo reale, sempre a portata di mano.