Manuale tecnico
Scarica il manuale di progettazione acque reflue 1 - per piccole stazioni di pompaggio
Se si lavora con stazioni di pompaggio per piccoli impianti di trasporto delle acque reflue che utilizzano pompe per acque reflue con motori da 0,15 kW a 30 kW, questo manuale offre una guida per l'installazione e il funzionamento di pompe sommerse e per pozzi asciutti. Il manuale descrive il design del pozzetto della pompa, il corretto ancoraggio dei sistemi di tubazioni e fattori quali il rumore, il rumore, l'aspirazione dell'aria, la vorticità e le vibrazioni.
Per impianti più grandi e complessi, consultare il 'Wastewater Engineering Manual 2' (pompe con motori fino a 520 kW).
Scarica il manuale
Il nostro manuale di ingegneria ti aiuterà a comprendere gli aspetti più critici del tuo progetto. Compila il modulo qui sotto e ti invieremo una e-mail con accesso immediato.
Grazie! Ci sei quasi.
Riceverai i tuoi contenuti via e-mail a breve.
Ti ringraziamo per esserti registrato. Ora riceverai solo informazioni personalizzate da Grundfos: ultime novità, strumenti, prodotti, applicazioni, eventi e promozioni.
Nel frattempo, leggi la nostra Informativa sulla privacy se vuoi conoscere come trattiamo i tuoi dati e informazioni personali e quali sono i tuoi diritti in merito.
Un’ultima cosa: se lo desideri, puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
Drenaggio, effluenti e acque luride
Oltre ai tradizionali sistemi di scarico delle acque reflue, le applicazioni di drenaggio, effluenti e fognature vengono trattate separatamente per garantire la corretta selezione e installazione della pompa.
Una corretta progettazione del pozzetto
Per la progettazione dei pozzetti delle pompe, si discute come il corretto layout con panchine nei pozzetti e i requisiti per le fondazioni in calcestruzzo nelle installazioni di pozzi a secco ottimizzi il funzionamento.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti di Grundfos.
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Prodotti correlati
Trova prodotti di Grundfos correlati a questo argomento.