Articolo
Trattamento dell'acqua industriale: ottimizzazione intelligente dei costi e dell'efficienza operativa
Scoprite come risparmiare sui costi per m 3 di acqua trattata, ridurre la complessità e aumentare l'efficienza del sistema di trattamento dell'acqua con Grundfos iSOLUTIONS.
Avete difficoltà a tenere traccia dei costi per m 3 di acqua trattata? Molti gestori dei sistemi oggi trovano difficile determinare i costi esatti del sistema di trattamento dell'acqua, poiché vi è una serie di fattori difficili da calcolare, come l'utilizzo delle sostanze chimiche, il consumo di acqua e i tempi di pulizia e supervisione.
Inoltre, siete a conoscenza delle potenzialità di ottimizzazione del sistema? La realtà è che le prestazioni della maggior parte dei sistemi di trattamento dell'acqua non rispecchiano la massima efficienza. Ad esempio, molti sistemi di trattamento a membrana non funzionano in modo efficiente semplicemente perché non sono predisposti ad affrontare i cambiamenti del flusso e della pressione dell'acqua. Anche il pretrattamento dell'acqua di alimentazione è spesso inadeguato. E questo porta a un aumento dei costi di pulizia e manutenzione dovuto a una serie di problemi, come ad esempio i lavaggi frequenti, che aumentano il consumo idrico.
Inoltre, dal momento che tutte le fasi del processo di trattamento dell'acqua sono collegate e dipendenti l'una dall'altra, qualsiasi guasto avrà ripercussioni sull'intero sistema. Questo può causare errori nei processi di trattamento, la sbagliata qualità dell'acqua e tempi di inattività imprevisti che possono portare a un elevato consumo di acqua, di sostanze chimiche e di energia e, nella peggiore delle ipotesi, a un arresto completo della produzione in fabbrica.
Le situazioni descritte sopra rappresentano le sfide principali del trattamento dell'acqua industriale, specialmente perché il riutilizzo delle acque è in aumento e comporta ulteriori problemi, come la qualità variabile dell'acqua.
Per un trattamento dell'acqua intelligente ed efficiente
Che ne direste se la pompa fosse in grado di determinare automaticamente la quantità di sostanze chimiche necessarie nel sistema per garantire un funzionamento ottimale? Questo è esattamente ciò che la pompa di dosaggio intelligente SMART Digital DDA-FCM è in grado di fare. Il suo preciso controllo del dosaggio può, ad esempio, garantire il giusto livello di biocidi attivi e di sostanze chimiche antiscalanti e anticorrosive per ridurre al minimo l'uso di sostanze chimiche e acqua. Inoltre, le funzioni di monitoraggio del controllo del flusso e AutoFlowAdapt agevolano il dosaggio e il condizionamento indipendentemente dai cambiamenti del processo. Tutto ciò si traduce in una maggiore efficienza operativa.
E se si potesse anche ridurre in modo significativo il consumo idrico garantendo al contempo un corretto flusso d'acqua? Con Grundfos iSOLUTIONS è possibile ottimizzare il trattamento chimico e fisico. Per garantire un funzionamento efficiente, le pompe devono essere in grado di gestire la variabilità della qualità e della domanda di acqua. Ad esempio, in un sistema di ultrafiltrazione o a osmosi inversa. Le pompe tradizionali utilizzano valvole di regolazione per controllare la portata causando spreco di energia, maggiore usura, manutenzione e rendendo il sistema meno efficiente in termini di costi. Le pompe intelligenti di Grundfos, invece, consentono di controllare la portata richiesta in modo più efficiente in termini energetici ed economici.
Inoltre, è anche possibile intervenire da remoto sulle modifiche e sui guasti del sistema. Grundfos offre un sistema di misurazione e controllo DID, progettato per misurare i parametri chiave della qualità dell'acqua e agevolare l'indicazione dell'efficienza complessiva dei sistemi di trattamento dell'acqua. E con Grundfos Machine Health, avrete a disposizione dati utilizzabili per la manutenzione predittiva delle pompe e di altre risorse.
Grazie a tutte queste soluzioni, riceverete informazioni approfondite automaticamente per prendere decisioni basate sui dati e intervenire sulle modifiche e sui guasti del sistema tenendo in considerazione i dati delle prestazioni in tempo reale. Quindi, con Grundfos iSOLUTIONS, è possibile aumentare l'efficienza operativa del sistema di trattamento dell'acqua riducendo i costi.