Ricerca e approfondimento

Esplora il potenziale di LIN-BUS per pompe di calore e caldaie della prossima generazione

Sfruttare i dati per operazioni future più affidabili, più efficienti e più intelligenti

Per i produttori di pompe di calore e caldaie, i dati sono diventati la chiave per garantire prestazioni ottimali e durature delle infrastrutture di riscaldamento odierne. Dalla raccolta di informazioni rilevanti alla traduzione dei punti dati in informazioni utilizzabili, è compito dei produttori fare progredire l'infrastruttura di comunicazione critica e consentire la trasmissione di dati tra più dispositivi. Questo apre una serie di opportunità di innovazione.

Aggiungi valore al tuo impianto di riscaldamento

Dalla trasmissione dati intelligente tra dispositivi alla raccolta, l'archiviazione e l'analisi intelligenti dei dati, i nostri sistemi stanno diventando sempre più connessi.

Per fornire soluzioni con pompe di calore e caldaie a prova di futuro, gli OEM sono sottoposti a pressioni enormi per tenere il pas- so con la rapida trasformazione digitale del nostro settore. Nel frattempo, gli installatori richiedono soluzioni che riducano il tempo e gli sforzi necessari per l'assistenza, mentre gli utenti finali si aspettano dagli impianti installati maggiore comfort, minori costi energetici e manutenzione semplificata.

In che modo il sistema LIN-BUS può aiutare a modellare l'autostrada dei dati del futuro

Adottato dall'industria automobilistica, il protocollo di comunicazione crea una via di comunicazione dei dati che consente la comunicazione tra i componenti. In questo modo, i dati possono essere trasmessi in modo più affidabile ed economico tramite banda larga.

Rispetto ai protocolli di comunicazione tradizionali, il sistema LIN- BUS aiuta i produttori a gestire più punti dati paralleli contemporaneamente. Una connessione a una stringa dei punti dati assicura che il sistema possa essere impostato in modo flessibile e integrato in diversi tipi di prodotti, consentendo al contempo l'aggiunta di punti dati e funzioni futuri.

Cosa aspettarsi dal protocollo LIN-BUS?

  • Un framework per un bus di comunicazione tra dispositivi 
  • Una semplice interfaccia a 3 fili per la comunicazione
  • Una rete tra dispositivi con un massimo di 15 dispositivi slave che sostituiscono le tradizionali interfacce punto a punto
  • Possibilità di aggiungere punti dati, caratteristiche e funzioni nuovi
  • Conforme alla norma VDMA 24226:2019-04.

Un nuovo mondo di possibilità di innovazione

Per soddisfare le richieste odierne, i produttori devono essere pronti a fornire informazioni rilevanti per spostarsi in modo flessibile tra i componenti ed elaborare i dati in tempo reale. Per questo motivo le soluzioni di prossima generazione non solo ottimizzeranno automaticamente le prestazioni della pompa sulla base di dati in tempo reale: le pompe future dovranno utilizzare i dati raccolti per prevedere potenziali guasti e ordinare automaticamente l'assistenza necessaria prima di un guasto dell'impianto.

Perché le future soluzioni con pompe di calore e caldaie possono offrire di più

  • trasmissione dati flessibile 
  • prestazioni in tempo reale
  • controllo e ottimizzazione
  • migliorano la diagnostica e il rilevamento dei guasti

Diagnostica predittiva e rilevamento dei guasti per operazioni di sistema avanzate

Per i produttori, qualità e prestazioni garantite sono fondamentali. In molti casi, i guasti di sistema possono essere evitati, se vengono rilevati tempestivamente. Per questo motivo, in futuro dovremo combinare una trasmissione dei dati ottimizzata tramite il sistema LIN-BUS con tecnologie analitiche intelligenti, come l'analisi dei dati in tempo reale. In stretta collaborazione con i produttori, siamo in grado di utilizzare i dati e sviluppare funzioni innovative per offrire un funzionamento più semplice, risparmiando energia e costi per assistenza e manutenzione.

Possibilità future con LIN-BUS

  • Go Balance
  • diagnostica remota 
  • diagnostica digitale in loco
  • regolazione intelligente della risonanza
  • Monitoraggio delle prestazioni

Contattateci per saperne di più sui termini commerciali o per acquistare pompe Grundfos per produttori OEM.