Articolo
Garantire la rimozione affidabile ed efficiente delle acque reflue negli edifici commerciali
Ridurre la complessità di installazione e aumentare la protezione contro il riflusso
La tua sfida:
La rimozione affidabile ed efficiente delle acque reflue è cruciale per assicurare un ambiente sicuro e igienico per gli occupanti di un edificio. I sistemi fognari pressurizzati sono un'alternativa ai tradizionali sistemi a gravità che possono presentare una serie di sfide. Questi includono:
- Elevata complessità di installazione a causa di molti tubi posizionati in profondità sotto i solai del seminterrato
- Un rischio maggiore di riflusso e allagamento
- Il rischio di perdite, tubi inaccessibili situati in profondità nel sottosuolo o in edifici
La nostra soluzione:
Le soluzioni Grundfos per acque reflue pressurizzate offrono un'efficace rimozione delle acque reflue e la massima protezione contro il riflusso. Riducono inoltre i costi di installazione e la complessità e sono progettati per una manutenzione rapida e semplice. Le nostre soluzioni comprendono:
- Le stazioni di sollevamento pre-assemblate pronte per l'installazione occupano pochissimo spazio, richiedono una minore pianificazione e non richiedono costosi scavi
- Stazioni di pompaggio pre-fabbricate all-in-one che semplificano la gestione dei pozzi riducendo i costi di costruzione e i tempi di installazione
Scopri di più sulla guida alle applicazioni sull'importanza di una rimozione affidabile ed efficiente delle acque reflue negli edifici commerciali. Esplora le misure più efficaci per la protezione contro il riflusso delle acque reflue, nonché come calcolare e dimensionare le stazioni di sollevamento e di pompaggio delle acque reflue.
Guarda il nostro esperto di applicazioni per le acque reflue che parla della sfida dell'ostruzione e del guasto dell'interruttore di livello negli edifici commerciali. Scopri come i pozzi di pompaggio con la funzionalità AUTOADAPT di Grundfos e le stazioni di sollevamento flessibili garantiscono un'installazione senza problemi e un funzionamento affidabile.
Crea la tua stazione di pompaggio in meno di 15 minuti
Se si conoscono i requisiti della propria soluzione di pompaggio, è possibile utilizzare il nostro creatore online della stazione di pompaggio per configurare un pozzo di pompaggio completo in meno di 15 minuti. Il risultato è una soluzione completamente documentata, marcata CE, con tutti i componenti progettati per una perfetta compatibilità. La marcatura CE e tutte le norme UE applicabili coprono l'intera stazione di pompaggio.
Scopri come dimensionare facilmente e specificare la tua stazione di pompaggio.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti da Grundfos.
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Prodotti correlati
Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.