Incontra l’esperto
Guarda il nostro esperto: Pompa CR CR raffreddata ad aria
La pompa in linea multistadio Grundfos CR Grundfos per le applicazioni che richiedono la gestione di liquidi molto caldi, da 120 ° C a 180 ° C (248-356 ° F). La pompa dispone di una speciale camera della tenuta meccanica raffreddata ad aria, che assicura che la temperatura del liquido intorno alla tenuta meccanica non superi il livello a cui può resistere.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti da Grundfos.
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Prodotti correlati
Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.