Migliora l'efficienza operativa e la gestione delle risorse con Grundfos Utility Analytics
Scopri come Grundfos Utility Analytics utilizza i dati disponibili nel tuo sistema e li elabora. Il software offre molteplici possibilità e opportunità di miglioramento, che rafforzano in maniera significativa le capacità delle aziende di gestione idrica di MONITORARE, DIAGNOSTICARE, PREDIRRE e PIANIFICARE, convogliando tutti i dati in una visione unica dell’infrastruttura all’interno del modulo CITTA’.
Si stima che solo l'1% dei dati a nostra disposizione venga utilizzato in modo efficace. Sbloccando le potenzialità del flusso di dati dall'impianto di distribuzione idrica ed effettuandone l'analisi potrai avere una panoramica complessiva dell'intera infrastruttura della rete.
In questo modulo, scoprirai come il software Grundfos Utility Analytics ti aiuta a ottenere questo risultato.
La nostra soluzione software basata su Web fornisce utili informazioni e dati analitici aggiuntivi utilizzando i tuoi dati GIS, dati SCADA, dati di fatturazione, dati sugli ordini di intervento e altri dati preziosi relativi alla rete, che concorrono a creare un prospetto dei dati unico e costantemente aggiornato.
Il software analizza i dati incrociandoli gli uni con gli altri e genera informazioni utili, complessi indicatori di prestazioni e report verificabili. Puoi così agire concretamente per aumentare l'efficienza della rete e stabilire gli investimenti necessari per modificare alcuni specifici parametri prestabiliti. Il software non è invasivo ed è basato sul cloud, pertanto non occorre installare dispositivi né effettuare procedure di integrazione nel sistema. I dati vengono trasmessi esclusivamente in una direzione e il controllo rimane sempre a te, affinché tu possa analizzarli senza rinunciare al massimo livello di sicurezza. Adottando il software basato su Web Grundfos Utility Analytics, hai accesso a una serie di opportunità e possibilità di miglioramento che potenziano significativamente la tua rete idrica consentendoti di monitorare, prevedere, diagnosticare e pianificare, per costruire una panoramica della città.
Esaminiamo più da vicino i quattro moduli del software:
MONITORAGGIO per aumentare l'efficienza operativa in tempo reale Potrai di fatto supervisionare la rete in tempo reale e reagire immediatamente in caso di perdite idriche o altri eventi. Il modulo Monitoraggio collega gli eventi e le attività di manutenzione della rete 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tutto l'anno, garantendoti sempre un quadro completo del comportamento dell'impianto e degli utenti. Potrai inoltre quantificare le perdite idriche e altri importanti indicatori zona per zona nella rete di distribuzione, in modo da assegnare le giuste priorità.
PREVISIONE per imparare dal tuo l'impianto Il segreto di una buona pianificazione è l'accuratezza delle previsioni, un elemento indispensabile per anticipare eventi come perdite e rotture delle tubazioni. Il modulo Previsione tiene sotto controllo le perdite idriche e riduce il rischio di interruzioni del servizio.
DIAGNOSTICA per comprendere il sistema e agire in base ai dati Mentre il modulo Monitoraggio fornisce una panoramica in tempo reale e il modulo Previsione consente di agire e pianificare in anticipo, il modulo Diagnostica fornisce tutte le informazioni utili per comprendere quali fattori migliorano le prestazioni della rete e la qualità dell'acqua riducendo i consumi energetici.
PIANIFICAZIONE per stabilire le priorità e programmare come investire tempo, spazi e budget Il modulo Pianificazione ti consente di ottimizzare l'assegnazione di priorità a breve e a lungo termine, migliorando così l'attività complessiva del servizio. Potrai quindi prendere decisioni strategiche e pianificare gli investimenti sulla base di elementi concreti come calcoli, confronti, previsioni e diagnosi.
Ciascuno di questi moduli comprende diversi strumenti per migliorare la gestione delle risorse. Vediamo un esempio di diagnostica delle perdite per capire in che modo si può utilizzare il software Grundfos Utility Analytics.
Quantità elevate di acqua non fatturabile, anche detta NRW, rappresentano un danno per il servizio idrico dal punto di vista finanziario, ambientale e della reputazione. Tuttavia, è difficile stabilire quale sia la strada migliore da prendere per ridurre l'NRW.
Se potessi visualizzare costantemente i livelli di NRW zona per zona e agire di conseguenza per ridurre le perdite idriche e aumentare la manutenzione alla rete di condutture, quale sarebbe l'impatto sulla profittabilità a lungo termine del servizio?
Bilancio idrico è uno strumento incluso nel modulo Diagnostica: si tratta di un modello basato su librerie e conforme agli standard di ispezione idrica stabiliti dall'IWA che consente una diagnosi automatica rigorosa e permette di ridurre l'NRW e gestire al meglio le risorse.
Fornisce uno spaccato dell'equilibrio idrico zona per zona, evidenziando le perdite reali, i consumi fatturabili autorizzati, le perdite apparenti, i consumi non autorizzati e l'NRW in un periodo temporale significativo compatibile con i dati disponibili.
L'analisi effettuata da Bilancio Idrico indica rapidamente in quali zone l'NRW ha valori più elevati, identificando nel dettaglio i fattori che contribuiscono: perdite delle tubazioni, consumi non fatturati ed errori dei contatori. Questa funzione è estremamente utile quando è necessario stabilire la priorità di diversi interventi e investimenti, come quelli di riparazione e sostituzione.
Il software Grundfos Utility Analytics risulta vantaggioso a livello strategico, tattico e operativo per il servizio idrico, la popolazione coperta, la rete e le diverse zone. Vediamo ora come i dati prodotti dai quattro moduli descritti prima si combinano per creare una panoramica della città:
CITTA’ consente a tutti di vedere e comprendere la situazione complessiva Anche gli utenti meno esperti possono visualizzare e comprendere i principali KPI e indicatori del servizio idrico. I dati quantitativi e i risultati delle analisi di tutti e quattro i moduli sono visualizzati sotto forma di mappe 3D. Le mappe mettono in evidenza i KPI e i parametri delle zone, le prestazioni e l'infrastruttura fisica delle singole tubazioni all'interno della rete, nonché i comportamenti di consumo basati su dati demografici e infrastrutture degli edifici.
There are many tools available within the modules that help you achieve these benefits. To fully understand the possibilities when the data available in your network are effectively used, please contact Grundfos.
This same Grundfos Utility Analytics software is also applied to wastewater networks, using the same modules and tools.
I moduli comprendono molti strumenti che possono aiutarti a ottenere questi vantaggi. Contatta Grundfos per comprendere appieno quali opportunità può aprirti l'utilizzo efficace dei dati disponibili nella tua rete. Lo stesso software, Grundfos Utility Analytics, può essere applicato anche alle reti fognarie, utilizzando gli stessi moduli e strumenti.
Ricapitoliamo i punti toccati in questo modulo:
Come sblocchiamo le potenzialità dei dati presenti nel tuo impianto, visualizzandoli in modo tale che tu possa vedere con i tuoi occhi il valore aggiunto di un servizio ottimizzato
Come puoi trarre conclusioni partendo dai dati e accedere a informazioni dettagliate a scopo di analisi
Come puoi monitorare, prevedere, diagnosticare e pianificare basandoti sull'analisi dei dati
Come questa soluzione può aumentare l'efficienza operativa in tempo reale, aiutarti a comprendere il tuo impianto e ad appoggiarti ai dati per pianificare tempistiche e investimenti, ad esempio per ridurre le perdite, migliorare la gestione idrica e aumentare l'efficienza della rete di condutture
Come tutti possono visualizzare e interpretare facilmente le prestazioni del servizio idrico e i relativi KPI