Ti presentiamo le stazioni di sollevamento SOLOLIFT2
Scopri i dettagli delle stazioni di sollevamento Grundfos SOLOLIFT2.
Il miglior dispositivo che offre prestazioni formidabili per lo smaltimento delle acque reflue, che coniuga affidabilità e facilità di manutenzione:
è la stazione SOLOLIFT2 di Grundfos.
SOLOLIFT2 è appositamente progettata per la gestione delle acque reflue nelle abitazioni.
Preleva in modo efficiente le acque reflue da bagni, locali di servizio e cucine.
SOLOLIFT2 è concepita per i contesti in cui non è possibile convogliare le acque reflue direttamente nelle fognature sfruttando una pendenza naturale, come seminterrati al di sotto del piano di scorrimento delle acque o impianti lontani dalle condotte fognarie principali, dove non si può creare una pendenza naturale.
Questa esigenza può presentarsi ristrutturando o ampliando edifici esistenti.
Con SOLOLIFT2, i clienti non dovranno più preoccuparsi di utilizzare le tubature preesistenti dell'abitazione.
Sarà sufficiente installare una stazione SOLOLIFT2 vicino ai nuovi sanitari per poterli posizionare ovunque si desideri.
SOLOLIFT2 è la soluzione ideale per aggiungere locali di servizio, bagni aggiuntivi o nuove cucine nelle case dei clienti, anche in spazi ristretti come sottoscala o soffitte e scantinati inutilizzati.
SOLOLIFT2 aumenta il valore di qualsiasi casa e consente di ristrutturarla e ampliarla con maggiore flessibilità, costi di esercizio e installazione minimi e ridotte esigenze di manutenzione.
La gamma SOLOLIFT2 comprende cinque varianti, tutte progettate per essere flessibili e facilmente accessibili.
Il modello WC-1 è progettato per applicazioni con collegamento a una toilette.
WC-1 è in grado di servire al massimo 1 toilette e 1 ingresso aggiuntivo, come un lavabo o un bidet.
Il modello WC-3 ha le stesse caratteristiche di WC-1 ma è in grado di servire 1 toilette e 3 ingressi aggiuntivi, come una doccia, un lavabo o un bidet.
La variante CWC-3 è più sottile di WC-3 ed è progettata per toilette sospese.
Il modello C-3 è concepito per le applicazioni relative alle acque grigie senza collegamenti per toilette, ad esempio le lavastoviglie.
Può gestire le soluzioni a base di sali degli addolcitori e resiste all'acqua calda per un massimo di 30 minuti a 90 °C e a una temperatura costante di 75 °C.
Anche il modello D-2 è progettato per gestire acque grigie senza toilette.
È la variante più compatta disponibile, concepita per applicazioni come docce e lavabi posizionati in spazi ristretti.