Presentazione delle pompe di circolazione MAGNA3

Scopri le pompe di circolazione MAGNA3 e i vantaggi che offrono.

L'esigenza di sistemi più efficienti è sempre più pressante e i responsabili di edifici e impianti puntano sulle potenzialità, ancora non sfruttate, delle pompe di circolazione ultraefficienti.

Dalle migliori caratteristiche idrauliche al funzionamento a rotore, passando per il sensore di pressione differenziale integrato, ogni dettaglio di MAGNA3 è studiato per aumentarne l'efficienza.

Grazie al funzionamento a umido, non occorre alcuna manutenzione.

MAGNA3 soddisfa con ampio margine i requisiti della direttiva EuP ed è in grado di ridurre i consumi energetici anche del 75% rispetto a un normale circolatore.

Inoltre, poiché tollera temperature fino a -10 gradi centigradi, è l'ideale per impianti di raffreddamento, oltre che per quelli di riscaldamento, per le reti di ricircolo dell'acqua calda in edifici commerciali, per gli impianti geotermici a pompa di calore o gli impianti solari termici.

L'unità intelligente di MAGNA3, oltre a essere facile da installare e usare, è dotata di monitoraggio integrato dell'energia termica e connettività wireless per poter controllare la pompa da remoto con Grundfos GO.

All'interno dell'unità sono presenti ingressi e uscite aggiuntivi per una gestione più intelligente del sistema e l'alloggiamento per il modulo CIM che consente a MAGNA3 di comunicare con qualsiasi impianto di gestione edifici tramite una serie di diversi Fieldbus , come LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS ed Ethernet.

Oltre alla tecnologia integrata AUTOADAPT, che individua il punto di equilibrio tra comfort ed efficienza, MAGNA3 è dotata di una nuova modalità di controllo, FLOWADAPT, che riduce la necessità di valvole di regolazione della pompa.

La gamma MAGNA3 propone modelli con altezza manometrica massima fino a 18 metri e portate fino a 70 metri cubi all'ora.

Con oltre 150 configurazioni singole e gemellari, disponibili in ghisa o in acciaio inossidabile, esiste sempre l'opzione perfetta per ogni applicazione.

MAGNA3 è costruita su 40 anni di esperienza e ha superato oltre un milione di ore di prove e collaudi rigorosi.

Una cosa è certa:

MAGNA3 ti garantisce l'affidabilità che ti aspetti da un prodotto Grundfos.

 

 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic