Installazione e configurazione di MAGNA3

Osserva più da vicino le procedure di installazione e configurazione delle pompe di circolazione MAGNA3.

Dopo aver avvitato saldamente MAGNA3 in posizione, allentare per prima cosa la vite del nuovo morsetto ad anello per poter ruotare la testa della pompa.

Occorre sempre posizionare la testa della pompa a ore 3 poiché MAGNA3 è raffreddata ad aria.

Se si ha l'esigenza di collegare la pompa a un sistema di controllo e monitoraggio, è sufficiente inserire l'apposito modulo CIM.

È un'operazione semplice che rappresenta un grande passo avanti rispetto a quando era necessario montare una scatola per CIU a parete, accanto alla pompa.

MAGNA3 comunica tramite connessione wireless, mentre MAGNA3 Model E tramite Bluetooth: questo significa che è possibile configurare MAGNA3 in modo semplice e veloce con l’app Grundfos Go.

Grundfos GO, uno strumento semplice e rapido. Si può anche configurare MAGNA3 utilizzando solo il display della pompa.

Per prima cosa, selezionare la lingua, la data e l'ora.

Scegliere poi la modalità di funzionamento: quella predefinita è AUTOADAPT, che rappresenta l'opzione consigliata per gli impianti con radiatori a 2 tubi.

Per effettuare la configurazione guidata aprire "Go to application wizard" e consultare il manuale per la descrizione delle diverse applicazioni.

Se si seleziona l'opzione automatica, la pompa funziona in modalità AUTOADAPT; se invece si opta per il funzionamento manuale occorre selezionare un punto di lavoro.

Inserire la portata, e la pressione: sarà visualizzato un riepilogo del risultato.

Se è necessario selezionare un'applicazione diversa si può ricorrere all'elenco presente nella scheda "Assist".

Nella scheda "Status" è possibile vedere i parametri rilevanti.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale.

Con Grundfos GO è possibile impedire che le impostazioni della pompa vengano modificate disattivando il menu delle impostazioni.

In caso di necessità, è possibile attivare nuovamente il menu.

Dopo aver terminato queste operazioni, si può utilizzare Grundfos GO per generare un report e inviarlo immediatamente al cliente.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic