62 - La gamma COMFORT per i sistemi di ricircolo dell’acqua calda
In questo corso, potrai scoprire in dettaglio tutte le caratteristiche della gamma COMFORT e come le pompe vengono utilizzate nei sistemi di ricircolo dell’acqua calda.
Un’introduzione alle caratteristiche di design delle pompe COMFORT
Scoprire i vantaggi delle pompe di ricircolo dell’acqua calda COMFORT.
00:04:36
In che modo le pompe COMFORT offrono vantaggi ai proprietari di casa
Esplora i vantaggi dei sistemi di ricircolo dell’acqua calda e scopri come la gamma COMFORT è stata sviluppata per operare in modo efficiente insieme a questi sistemi.
00:03:14
Esplora le modalità di controllo delle pompe COMFORT
Scopri le modalità di controllo delle pompe di ricircolo dell’acqua calda COMFORT.
00:05:03
COMFORT Installazione meccanica
Scopri come installare le pompe COMFORT negli impianti di ricircolo dell’acqua calda situati all’interno di edifici residenziali.
00:03:34
Configurazione COMFORT TDT
Scopri il funzionamento delle modalità timer e controllo della temperatura per le pompe COMFORT TDT.
Mettiti alla prova
Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato