Grundfos SCALA2: Caratteristiche e vantaggi
Scopri le applicazioni, le caratteristiche e i vantaggi della nuova SCALA2
La pressione idrica insufficiente è un problema comune negli edifici residenziali.
È anche una situazione spiacevole, poiché riduce le prestazioni delle docce, dei rubinetti e determina fastidiosi sbalzi nella temperatura dell'acqua.
La pompa booster SCALA2 per uso domestico farà sparire questi problemi, aumentando il benessere dei proprietari di casa.
Questo video fornirà una rapida panoramica di applicazioni, caratteristiche e vantaggi principali della pompa.
SCALA2 è un sistema di aumento pressione completo e compatto che comprende pompa, serbatoio, motore, sistema azionamento, sensore e valvola di non ritorno.
È progettato per gestire ogni esigenza di rilancio negli edifici residenziali fino a 3 piani e 8 rubinetti, tra cui il rilancio dalla rete idrica pubblica, da serbatoi e da pozzi poco profondi.
Una delle caratteristiche principali della pompa SCALA2 è la capacità di garantire una pressione dell'acqua ideale in tutti i rubinetti, anche se si aprono più rubinetti contemporaneamente.
Questo è possibile grazie al controllo intelligente della pompa, che consente a SCALA2 di rilevare i cali di pressione idrica e regolare di conseguenza i propri parametri di funzionamento con una rapidità e una precisione tali che l'utente non percepisce alcuna variazione di pressione.
Un altro importante vantaggio di SCALA2 è la sua silenziosità.
In un normale impianto, la rumorosità è di circa 47 decibel, lo stesso rumore prodotto da una conversazione sottovoce o una lavastoviglie all'avanguardia.
La silenziosità è garantita dalla tecnologia di raffreddamento ad acqua e dal silenzioso motore a magnete permanente che elimina l'esigenza di rumorosi sistemi di raffreddamento ad aria.
Inoltre, il serbatoio pressurizzato integrato riduce il numero di accensioni e arresti necessari. La pompa SCALA2 è progettata per una facile installazione.
È autoadescante, pesa solo 10 chili ed è estremamente compatta, è quindi possibile installarla anche in spazi operativi ridotti.
Si può impostare la pressione dell'acqua desiderata semplicemente usando i pulsanti dell'intuitivo pannello di controllo.
SCALA2 si adatterà automaticamente alle esigenze dell'impianto, tenendo conto della pressione in ingresso e del numero di rubinetti aperti. Una volta installata, SCALA2 funziona per anni senza problemi.
È costruita con componenti di alta qualità e provvista di funzioni di autoprotezione.
Ad esempio, la protezione dalla marcia a secco, che arresta la pompa quando non c'è acqua nell'impianto e la riavvia regolarmente per verificare se l'acqua è tornata.
Per concludere, riepiloghiamo brevemente i vantaggi di SCALA2: i proprietari di casa possono contare su una pressione ideale in ogni rubinetto e un funzionamento silenzioso e privo di problemi.
Tu, come installatore, avrai la certezza di un'installazione semplice, una configurazione facile e, soprattutto, clienti felici e soddisfatti.