59 - Aumento Pressione

Ottieni la pressione idrica ottimale grazie alle pompe per aumento pressione Grundfos: dalla gamma di pompe CM, CME (dotata di convertitore di frequenza integrato), alla gamma di pompe SCALA.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 7
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic

Panoramica del corso

00:01:56

Introduzione ai gruppi di aumento pressione Grundfos CM

Un breve video di presentazione della gamma Grundfos CM.

Gruppo di aumento pressione CMB con PM1

Un sistema di aumento pressione con caratteristiche sorprendenti.

Gruppo di aumento pressione CMB con PM2

Hai bisogno di un modo semplice per impostare la tua pompa? Non cercare altrove!

Gruppo di aumento pressione CMBE

Scopri il massimo in termini di tecnologia per l'aumento pressione.

Sistema di aumento pressione MQ

Un'unità completa per molteplici applicazioni.

Grundfos MQ nel dettaglio

Scopri da vicino il funzionamento dell'unità di aumento pressione MQ.

Vantaggi principali

Scopri i vantaggi principali della gamma per aumento pressione di Grundfos.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato