48 - Impianti di riscaldamento

Questo topic riguarda gli impianti di riscaldamento negli edifici commerciali con un’attenzione particolare sul bilanciamento e sui vantaggi derivanti dall’uso di soluzioni di pompaggio intelligenti.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 18 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio

Panoramica del corso

00:04:57

Introduzione agli impianti di riscaldamento negli edifici commerciali

Impara gli aspetti più importanti da considerare nella progettazione di un impianto di riscaldamento.

00:03:42

Bilanciare l'impianto di riscaldamento negli edifici commerciali

Impara come ottenere un impianto di riscaldamento perfettamente bilanciato con una pompa intelligente.

00:02:06

Una comparazione tra un impianto tradizionale e uno intelligente

Utile per capire i vantaggi dell’uso di una pompa intelligente dotata di FLOWLIMIT negli impianti di riscaldamento.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato