Perché scegliere il circolatore ALPHA3?

Scopri le caratteristiche e i vantaggi che rendono ALPHA3 una soluzione ottimale, aggiungendo valore alla tua attività e offrendo comodità e facilità per la configurazione, il monitoraggio e il bilanciamento. In questo corso Ecademy sul circolatore ALPHA3 ci riferiamo all'app Grundfos GO Remote. L'app ha cambiato nome in Grundfos GO ma le funzionalità sono rimaste invariate. Non ci sono cambiamenti relativi all'app GO Balance.

ALPHA3 offre ai proprietari i benefici del comfort, della tranquillità e del risparmio energetico che si aspettano da una pompa di circolazione Grundfos. In questa attività, ci concentreremo sul motivo per cui gli installatori dovrebbero usare la pompa ALPHA3, e come essa aggiunge valore al business.

Presenteremo le funzioni e i vantaggi aggiuntivi che rendono la configurazione e il monitoraggio della pompa e il bilanciamento del sistema più conveniente, più rapido e soddisfacente per l’installatore. La pompa è basata sulla rinomata qualità e il design collaudato dei circolatori Grundfos ed è affidabile ed efficiente come tutte le pompe ALPHA esistenti.

La nuova caratteristica, che la distingue, è la comunicazione Bluetooth a due vie integrata nella pompa. Questa funzione offre molti vantaggi quando la pompa è connessa alle due app Grundfos GO Remote e GO Balance. GO Remote è lo strumento di controllo remoto.

Questa è la stessa app utilizzata per controllare le altre pompe Grundfos. GO Remote è facile e intuitiva da usare durante la configurazione e il monitoraggio della pompa ALPHA3.

L’app GO Balance è l’app utilizzata per il bilanciamento idronico. Il bilanciamento idronico, semplice e integrato, viene eseguito utilizzando l’app GO Balance sul proprio smartphone, e quindi ALPHA READER non è necessario.

Per prima cosa vediamo cosa offre l’app GO Remote. Iniziamo con la configurazione della pompa dopo le installazioni meccanica ed elettrica di routine. La procedura guidata nell’app GO Remote consente di eseguire la configurazione, riducendo il tempo impiegato per la configurazione stessa.

Per impostare la modalità di controllo, si utilizza l’app GO Remote, e non la pompa, come si farebbe normalmente. Sono disponibili 6 modalità di controllo: Modalità pressione costante, Modalità pressione proporzionale, Modalità curva costante, Modalità Radiatore, Modalità a pavimento, e Modalità Radiatore + A pavimento.

Se la pompa è installata in un’applicazione che richiede un set point specifico, è possibile selezionare una delle modalità specifiche per l’utente: Modalità pressione costante, Modalità pressione proporzionale, e Modalità curva costante.

In modalità Radiatore, modalità Riscaldamento a pavimento e Radiatore + Riscaldamento a pavimento la pompa regolerà automaticamente le sue prestazioni in base alla reale richiesta di prevalenza tramite la funzionalità AUTOADAPT assicurando il minimo consumo di energia.

Per gli installatori, lo stato della pompa è un’informazione che è possibile utilizzare per assicurare la soddisfazione del proprietario. Da GO Remote, è possibile avere un accesso completo alle informazioni sullo stato, incluso portata, prevalenza, velocità del motore, consumo elettrico, consumo energetico e cronologia del registro di funzionamento, dal momento in cui la pompa è stata installata.

Questo facile monitoraggio delle prestazioni e delle condizioni della pompa offre la più assoluta tranquillità che la pompa stia funzionando in modo ottimale. Per esempio, in caso di guasto, la risoluzione dei problemi è rapida. Se la pompa, dovesse bloccarsi, il simbolo del punto esclamativo si accende sull’interfaccia utente della pompa, visibile al proprietario dell’abitazione.

Il menu Allarmi e avvisi in Grundfos GO Remote fornisce una descrizione dell’errore e informazioni su come risolverlo. Ciò garantisce una risoluzione rapida per l’utente, facendo risparmiare tempo. Ora diamo un’occhiata all’app GO Balance.

Il bilanciamento idronico, semplice e integrato, viene eseguito utilizzando l’app GO Balance sul proprio smartphone, e quindi ALPHA READER non è necessario. Il bilanciamento di un sistema a radiatore bitubo, impianto di riscaldamento a pavimento o una combinazione dei due sistemi può offrire un miglioramento del comfort e un risparmio sui costi.

Il comfort è assicurato mantenendo una distribuzione dell’acqua ottimale a tutti gli ambienti e offre un potenziale risparmio energetico del 7-20% per il proprietario della casa, a seconda dell’abitazione e dell’impianto di riscaldamento. ALPHA3 offre un’efficienza leader di mercato, e se il proprietario sta cercando ulteriori risparmi energetici, questo è possibile con ALPHA3.

La modalità Programmazione in GO Remote supporta questa funzionalità. Consente di impostare il funzionamento della pompa in periodi specifici secondo il programma giornaliero dell’utente. È possibile scegliere tra due programmi predefiniti, oppure è possibile personalizzare un programma per ogni giorno della settimana.

Quando la programmazione è attiva la pompa funzionerà automaticamente per due minuti ogni 25 ore a bassa velocità per evitare che i cuscinetti si incollino o che impurità blocchino la pompa. Abbiamo anche un’altra modalità che contribuisce al risparmio energetico.

Questa è la modalità Estate, che consente di impostare la pompa in modo che rimanga spenta per un determinato periodo. Durante questo periodo, la pompa si avvierà una volta ogni 25 ore, per lubrificarsi.

L’utente non dovrà così preoccuparsi di incorrere in ulteriori spese con un avvio sempre affidabile della pompa. Le app GO Remote e GO Balance consentono inoltre di creare un report per documentare l’installazione o il bilanciamento. È possibile inviare un’email o salvare il report sul telefono, ed è inoltre possibile inviare il report al proprietario su richiesta.

Desideriamo anche menzionare la modalità di sfiato. Eliminare l’aria nel sistema prima dell’avvio è estremamente importante per prevenire la corrosione e ridurre il rumore nel sistema. La modalità sfiato è attivata nel menu Assist nell’app GO Remote e imposta la pompa per funzionare alla massima velocità.

Il processo di sfiato richiede circa 30 minuti. Infine, ALPHA3 offre la possibilità di aggiornare il firmware della pompa tramite GO Remote, se necessario. Ciò significa che il circolatore è preparato per miglioramenti futuri alla programmazione della pompa ottimizzando le prestazioni della pompa.

Quindi, per riassumere questa seconda attività, ALPHA3 offre i seguenti vantaggi agli installatori e ai proprietari di case: ALPHA3 con comunicazione Bluetooth può essere controllata tramite smartphone remotamente, con l’app Grundfos GO Remote.

GO Remote consente di configurare e risolvere i problemi della pompa in modo facile e veloce, offre la più assoluta tranquillità che la pompa stia funzionando in modo ottimale.

L’efficienza energetica leader di mercato, il bilanciamento e le molteplici modalità di controllo tra cui è possibile scegliere consentono un ulteriore risparmio di energia. L’app GO Balance facilita il bilanciamento idronico con lo smartphone, senza dover ricorrere a un ALPHA READER.

Possibilità di aggiornare il firmware della pompa tramite GO Remote, mantenendo il circolatore sempre pronto per eventuali miglioramenti futuri.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic