Come utilizzare Grundfos GO Remote in un’installazione con ALPHA3
In questo modulo, daremo un’occhiata alle app GO Remote e GO Balance da una prospettiva pratica e ti mostreremo come funzionano. In questo corso Ecademy sul circolatore ALPHA3 ci riferiamo all'app Grundfos GO Remote. L'app ha cambiato nome in Grundfos GO ma le funzionalità sono rimaste invariate. Non ci sono cambiamenti relativi all'app GO Balance.
Le app Grundfos GO Remote e GO Balance, facili da usare, assieme alla pompa ALPHA3 dotata di connessione Bluetooth, facilitano la configurazione e il monitoraggio della pompa così come il bilanciamento dell’impianto di riscaldamento.
Questo ti aiuta a migliorare il tuo business con clienti più soddisfatti. In questa attività, ci occuperemo delle app GO Remote e GO Balance da una prospettiva pratica e illustreremo il loro funzionamento.
Cominciamo. Prima di tutto, è necessario installare l’app GO Remote sullo smartphone. Le app sono entrambe disponibili sull’App Store e Google Play. Quindi bisognerà connettere GO Remote alla pompa.
Aprire l’app e selezionare la connessione Bluetooth nell’app, premere il pulsante Bluetooth su ALPHA3, e l’app recupererà i dati della pompa. Quando si connette ALPHA3 a GO Remote per la prima volta, la procedura guidata alla configurazione si attiverà automaticamente. Nel primo passo, si seleziona se l’installazione si trova in un’abitazione familiare o in un edificio commerciale.
Quindi, bisogna scegliere se si tratta di un bilanciamento o di una configurazione manuale. Di solito, il bilanciamento viene effettuato per una abitazione familiare, mentre si seleziona la configurazione manuale per un edificio commerciale. In questa attività, tuttavia, tratteremo solo l’abitazione familiare, e illustreremo sia la configurazione del bilanciamento sia quella manuale.
Definiamo rapidamente cosa intendiamo per configurazione del bilanciamento e una configurazione manuale. La configurazione del bilanciamento richiede il bilanciamento tramite la nostra app GO Balance.
Quando il bilanciamento è completato, l’app raccomanda la modalità di controllo di ALPHA3 in base all'applicazione selezionata nell’app. La configurazione manuale consente all’installatore di scegliere la modalità di controllo più adatta per l’applicazione effettiva e non include il bilanciamento.
Cominciamo con la configurazione del bilanciamento: Immaginiamo una situazione in cui una ALPHA3 è installata in un sistema di riscaldamento a radiatori, e bisogna bilanciare l’impianto di riscaldamento per migliorare il comfort in tutta la casa, e potenzialmente far risparmiare energia e denaro al proprietario della casa.
Non appena si seleziona una configurazione di bilanciamento, GO Balance si apre e si potrà avviare l’operazione di bilanciamento. Se l’app non è installata, verrà chiesto di visitare l’App Store o Google Play e scaricare l’app. Seguire semplicemente i passaggi sull’app e si potrà bilanciare il sistema in meno di due ore.
Dopo il bilanciamento, l’app imposterà automaticamente la pompa nella modalità di controllo consigliata. Per documentare il bilanciamento, è possibile generare un report di bilanciamento nell’app e condividerlo con il proprietario della casa. Ora, immaginiamo un altro scenario. Questa volta, l’installatore desidera configurare la pompa in un impianto di riscaldamento a pavimento.
La pressione costante richiesta è 5,8 m. E quindi è necessario selezionare la configurazione manuale. Una volta selezionata la configurazione manuale, si dovrà scegliere la modalità di controllo che la pompa dovrà utilizzare. Qui possiamo scegliere tra 6 diverse modalità.
Queste sono:
- Modalità Radiatore,
- Modalità a pavimento,
- Modalità Radiatore + Pavimento
- Curva di pressione costante
- Curva pressione proporzionale
- e Curva costante.
Se seleziona la modalità Pressione costante, Pressione proporzionale o Curva costante, è possibile personalizzare la curva in base alle esigenze, ciò significa che è possibile impostare la pompa per funzionare secondo un setpoint specifico.
Per la curva a pressione costante e la curva a pressione proporzionale, il setpoint può essere scelto ovunque, tra la curva minima e massima in intervalli di 0,1 m. Per la curva costante, l’impostazione può essere selezionata ovunque, tra la curva minima e massima, in intervalli dell’1%.
Selezioniamo Pressione costante, e poiché questo sistema di riscaldamento a pavimento richiede una pressione costante di 5,8 m, regoleremo il setpoint trascinando la curva sul punto di regolazione corretto.
Ecco la dashboard. La dashboard offre un accesso rapido alle impostazioni effettive della pompa compresa la modalità di controllo, la modalità operativa, e il set point. Il Grundfos Eye indica lo stato di allarme corrente, ed è possibile leggere dati chiave come la corrente effettiva e il consumo energetico.
Sulla dashboard, sono inoltre presenti i menu Stato, Impostazioni, Programmazione Allarmi e Avvisi e Assist. In qualsiasi momento è possibile monitorare i dati della pompa nel menu di Stato. È possibile cercare tutti i dati chiave sulle prestazioni.
Nel menu Impostazioni, troveremo una panoramica completa di tutte le impostazioni della pompa e la possibilità di modificare le impostazioni se necessario. Qui si troveranno anche gli aggiornamenti del firmware, se disponibili.
Nel menu Programmazione, è possibile impostare il funzionamento della pompa in base a un programma, e anche attivare la modalità Estate come descritto nell’attività 2. Il menu Allarmi e Avvisi visualizza un registro dei guasti della pompa dall’installazione della pompa.
È possibile reimpostare la pompa dopo un errore tramite l’app o premendo il pulsante di accensione/portata sull’interfaccia utente. L’ultima voce nell’elenco è il menu Assist.
Qui è possibile:
- eseguire l’impostazione assistita della pompa ottenere assistenza sui guasti attivare lo sfiato della pompa
- Nella modalità
- Funzionamento, si ha
l’opzione di avviare la pompa, arrestare la pompa oppure impostarla perché funzioni alla curva di prestazione massima o minima.
Al termine della configurazione di ALPHA3, è possibile avviare la pompa premendo “Normale”. Prima di lasciare la pompa, è possibile generare un report che documenta l’installazione della pompa. È possibile condividerlo con il proprietario della casa.
Infine, è necessario disconnettere l’app GO Remote dalla pompa. Questa operazione viene eseguita premendo l’icona di disconnessione nella parte inferiore della dashboard, e l’icona wireless sulla interfaccia utente si spegnerà.
Quindi, per riepilogare questa attività, ecco come usare l’app GO Remote con la pompa ALPHA3: GO Remote è facile da usare grazie alla procedura di configurazione guidata e la dashboard intuitiva.
È possibile selezionare una configurazione di bilanciamento o una configurazione manuale senza bilanciamento
La dashboard offre una panoramica completa sullo stato effettivo di ALPHA3 e le impostazioni della pompa possono essere facilmente regolate.