Un’introduzione al circolatore connesso ALPHA3

Scopri come la connessione Bluetooth integrata differenzi ALPHA3 dalle altre pompe di circolazione della gamma Grundfos e scopri anche le applicazioni in cui la pompa può essere utilizzata. In questo corso Ecademy sul circolatore ALPHA3 ci riferiamo all'app Grundfos GO Remote. L'app ha cambiato nome in Grundfos GO ma le funzionalità sono rimaste invariate. Non ci sono cambiamenti relativi all'app GO Balance.

ALPHA3 è il primo piccolo circolatore a offrire una connessione Bluetooth integrata, che consente la connessione diretta alle app Grundfos GO Remote e GO Balance, e rende la vita più facile quando si lavora con un sistema di pompaggio. In questo corso, troverai una breve introduzione ad ALPHA3.

Mostreremo le applicazioni in cui la pompa può essere utilizzata, e come ALPHA3 si differenzia dagli altri circolatori all’interno della gamma Grundfos. Prima di tutto, diamo un’occhiata alle applicazioni. ALPHA3 può essere utilizzata sia in edifici domestici sia commerciali.

Le applicazioni includono impianti di riscaldamento a pavimento, impianti a radiatore e impianti di raffreddamento con liquidi da +2°C a +100°C. In particolare, ALPHA3 è idonea per impianti di riscaldamento con necessità di bilanciamento, e sistemi che richiedono un punto di lavoro specifico.

Ora, vediamo come ALPHA3 si differenzia da altri piccoli circolatori Grundfos. La pompa ALPHA3 ha un semplice interfaccia utente, di facile lettura che indica il consumo di energia, la portata e la modalità di controllo.

Le modalità di controllo sono visualizzate tramite simboli intuitivi per la modalità radiatore, riscaldamento a pavimento e specifica per l’utente. La modalità specifica per l’utente consente di impostare l’esatta curva della pompa.

Gli allarmi e gli avvisi sono indicati da il simbolo del punto esclamativo illuminato in rosso. Per una configurazione e un monitoraggio più semplici, è possibile utilizzare l’app Grundfos GO Remote sul proprio smartphone. Questa app è una soluzione collaudata per la gestione delle pompe Grundfos.

Tutto il controllo e le informazioni di cui si ha bisogno sono disponibili tramite l’app GO Remote, e nessuna impostazione è disponibile sull’interfaccia utente sulla pompa. Con l’app GO Remote, è possibile modificare le impostazioni della pompa e ottenere informazioni dettagliate sullo stato e avvisi e allarmi sullo smartphone.

Grazie alla connessione Bluetooth integrata di ALPHA3, è possibile bilanciare l’impianto a radiatori o di riscaldamento a pavimento utilizzando l’app GO Balance direttamente sullo smartphone senza la necessità di un ALPHA Reader.

Tuttavia, ALPHA Reader è ancora utile, se è necessario estendere la portata della comunicazione a due vie. Se si ha bisogno di un report per documentare l’installazione della pompa o il bilanciamento, è possibile farlo con l’app GO Remote e l’app GO Balance.

Passando ora alla costruzione meccanica, possiamo vedere che ALPHA3 è basata sullo stesso robusto e affidabile design delle ALPHA precedenti. E impostando l’orologio in tempo reale sulla pompa, è possibile impostare ALPHA perché segua un programma settimanale.

Infine è possibile aggiornare il firmware della pompa tramite GO Remote, se questo è necessario, per aggiungere nuove funzionalità che miglioreranno le prestazioni in futuro.

Quindi, per riassumere, con ALPHA3 si avrà: Una pompa idonea a diversi usi domestici e applicazioni di riscaldamento e raffreddamento commerciali, e in particolare applicazioni che necessitano di bilanciamento o di un punto di lavoro specifico.

Una connessione Bluetooth integrata per un facile controllo remoto della pompa da uno smartphone. Configurazione, allarmi e avvisi e report tramite l’app GO Remote.

Semplice bilanciamento idronico direttamente dalla pompa tramite l’app GO Balance senza la necessità di alcun hardware.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic