27 - Capire gli impianti a caldaia

Questo argomento offre un approfondimento sugli aspetti da tenere presente quando si progetta un impianto con una caldaia a vapore, assicurando un efficiente livello di controllo della caldaia.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Avanzato

Panoramica del corso

00:06:20

Introduzione agli impianti a caldaia

Aggiorna le tue conoscenze di base sugli impianti a caldaia - come funzionano e cosa bisogna sapere.

00:05:32

Efficiente controllo del livello nelle caldaie a vapore

Scopri come mantenere un livello costante dell’acqua nelle caldaie a vapore senza valvole di alimentazione.

00:04:32

L’economizzatore – risparmiare energia negli impianti a caldaia

Scopri come ridurre i costi energetici e di esercizio con gli economizzatori.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato