Perché scegliere la pompa di circolazione ALPHA2
Scopri le caratteristiche distintive del circolatore ALPHA2 e i motivi per sceglierlo, in particolare il facile bilanciamento idronico, i meccanismi antiblocco e l'efficienza energetica migliore nella sua categoria.
In questo modulo, illustreremo i tre principali motivi per scegliere ALPHA2:
• Bilanciamento idronico semplice
• Nessun blocco
• L'efficienza migliore della categoria
Illustreremo inoltre brevemente alcune delle caratteristiche più rilevanti della pompa.
Iniziamo dall'aspetto che permette ad ALPHA2 di distinguersi davvero dalla concorrenza: il facile bilanciamento idronico.
ALPHA2 ha funzioni di comunicazione integrate che in combinazione con ALPHA Reader e con l'app Grundfos GO Balance consentono di bilanciare gli impianti con radiatori bitubo, gli impianti di riscaldamento a pavimento o quelli combinati in meno di due ore. In sostanza, ALPHA Reader trasmette all'app i dati sulla portata in tempo reale e il sistema calcola automaticamente le impostazioni ottimali delle valvole preimpostate dei radiatori o dell'impianto di riscaldamento a pavimento. In modo rapido e facile.
È infatti possibile bilanciare perfettamente in meno di due ore tutti i radiatori o le aree di pavimento riscaldate di un'abitazione per garantire ai clienti il massimo comfort oltre che un impianto più efficiente.
Un altro vantaggio chiave di ALPHA2 è dato dal fatto che non si blocca. Anche negli impianti con condizioni operative problematiche, per esempio a causa di grandi quantità di calcare o altri depositi, ALPHA2 non si blocca garantendo una lunga durata e un funzionamento privo di problemi. Questo grazie a una combinazione di tre elementi:
• Albero e cuscinetti in ceramica
• Avvio robusto
• Modalità estiva manuale
Per prima cosa, esaminiamo l'albero e i cuscinetti in ceramica di ALPHA2. Il problema dei motori a magnete permanente è che creano un campo magnetico all'interno della pompa. Questo campo magnetico può attrarre particelle metalliche dannose per i componenti critici, anche se la pompa non è in funzione. Ma poiché la ceramica non è magnetica, l'albero e i cuscinetti non attirano queste particelle e quindi non si bloccano durante il normale funzionamento.
Un blocco dei componenti è però possibile durante i periodi di fermo più lunghi. Ma grazie al sistema di avvio robusto di ALPHA2, questo non è un problema. La pompa entra automaticamente in modalità anti-blocco e cerca di riavviarsi 3 volte al secondo. In questo modo genera vibrazioni che eliminano rapidamente eventuali depositi di sporco o calcare, senza interventi esterni.
Per prevenire i blocchi in modo più efficiente, utilizzare sempre la modalità estiva manuale affinché la pompa si attivi regolarmente durante i periodi di fermo più lunghi. Torneremo tra un attimo su questo punto.
Il terzo vantaggio chiave di ALPHA2 è l'eccezionale efficienza energetica. Secondo il VDE Institute, un'organizzazione indipendente, è la pompa con il minor consumo energetico tra tutti i circolatori compatti per uso domestico sul mercato: scegliendo ALPHA2 anche i clienti risparmiano.
E non finisce qui. Per concludere, vediamo un altro paio di caratteristiche di ALPHA2.
La protezione contro la marcia a secco previene possibili malfunzionamenti dovuti all'assenza di acqua nel corpo della pompa.
In caso di marcia a secco, la pompa si arresta e genera un codice di allarme. La pompa tenta quindi di riavviarsi a intervalli regolari finché non rileva nuovamente acqua al suo interno.
È anche disponibile una modalità estiva manuale, che riduce al minimo il consumo energetico della pompa al di fuori della stagione invernale.
Invece di lasciare la pompa in funzione tutto l'anno, l'utente può attivare la funzione setback premendo semplicemente un pulsante. La pompa resterà quindi spenta per il 99% del tempo. Ogni 24 ore, la pompa si attiverà per 2 minuti e funzionerà a pieno regime per prevenire eventuali blocchi da fermo prolungato.
All'inizio della stagione invernale, è sufficiente che l'utente prema un pulsante qualsiasi su ALPHA2 e la pompa riprenderà il normale funzionamento.
Ricapitoliamo. ALPHA2 garantisce:
• Bilanciamento idronico semplice
• Nessun blocco
• L'efficienza migliore della categoria
Caratteristiche che fanno risparmiare e consentono un comfort ottimale, con vantaggi sia per l'installatore, sia per il cliente.