Introduzione alle modalità di controllo di ALPHA2
Scopri le 10 modalità di controllo disponibili per ALPHA2, tra cui le modalità a velocità fissa, le modalità a pressione costante e proporzionale e AUTOADAPT, la modalità di controllo più avanzata.
Questo modulo di Grundfos Ecademy ti farà conoscere le 10 modalità di controllo disponibili per la pompa di circolazione ALPHA2.
Inizieremo dalle modalità di controllo più semplici, quelle a velocità fissa, per poi vedere quelle a pressione costante e a pressione proporzionale.
Infine, illustreremo le applicazioni e i vantaggi della modalità di controllo più avanzata di ALPHA2, la modalità AUTOADAPT.
Le modalità di controllo più semplici di ALPHA2 sono quelle a velocità fissa.
Se si seleziona una di queste modalità, la pompa funziona a velocità fissa: bassa, media o alta. In questo caso si ha la più tipica relazione tra la prevalenza della pompa, ovvero la sua "forza" o la capacità di sollevare il fluido a una data altezza, e la sua portata, ovvero la sua capacità di spostare il fluido rapidamente.
A velocità fissa, se lo spostamento e rapido si perde quasi tutta la forza, e se il fluido è quasi fermo, la pompa dovrà usare tutta la sua forza per spostarlo.
Queste modalità di controllo sono datate, ma talvolta rappresentano le opzioni più efficienti per alcune applicazioni molto specifiche, ad esempio in alcuni impianti monotubo, in impianti con valvole di bypass a 3 vie o per riempire serbatoi di acqua calda con caldaie a combustibili solidi.
È bene ricordare che le modalità di controllo a velocità fissa non devono essere usate per impianti a radiatori con valvole termostatiche.
Con le tre modalità a pressione costante (I, II e III) ALPHA2 mantiene nell'impianto sempre la stessa pressione, bassa, media o alta, indipendentemente dalla domanda.
La pompa può così preservare, per così dire, la sua "forza", soprattutto se il fluido si sposta lentamente nell'impianto.
Le modalità a pressione costante sono più usate per il riscaldamento a pavimento ma occasionalmente anche in
impianti a radiatori con valvole termostatiche dotati di valvole di bypass automatiche."
Con le tre modalità a pressione proporzionale, passiamo alle modalità di controllo più avanzate della pompa.
"A pressione proporzionale" significa che la pressione varia con la domanda: la pompa esercita più "forza" con portate elevate, e meno "forza" con portate ridotte.
Si ha così maggiore efficienza energetica e un'opzione ideale per gli impianti bitubo con valvole termostatiche per radiatori, che costituiscono la maggioranza degli impianti domestici. Le modalità a pressione proporzionale sono solo l'inizio e possiamo finalmente passare alla modalità di controllo creata da Grundfos, la modalità AUTOADAPT.
AUTOADAPT sfrutta i vantaggi del controllo a pressione proporzionale e sviluppata da Grundfos per gli impianti bitubo.
I dati mostrano che rappresenta la modalità di controllo più efficiente in oltre l'80% degli impianti in cui si può utilizzare ALPHA2.
Ed è per questo che AUTOADAPT è una modalità di controllo intelligente, che analizza l'impianto di riscaldamento partendo da un punto di lavoro preimpostato sulla curva di pressione proporzionale al centro dell'area AUTOADAPT.
AUTOADAPT impara tutto ciò che serve sull'impianto di riscaldamento in base all'attività dei termostati, anche quando e quanto l'impianto è attivo.
Se c'è un modo migliore e più efficiente di riscaldare l'abitazione,
AUTOADAPT individuerà da sé il punto di lavoro e la curva a pressione proporzionale.
AUTOADAPT è l'impostazione predefinita di fabbrica per ALPHA2 e la modalità di controllo consigliata per oltre l'80% delle applicazioni. Se però occorre cambiare la modalità di controllo di ALPHA2 basta premere un pulsante: premere più volte il pulsante centrale fino a selezionare la modalità desiderata.