Caratteristiche e vantaggi della pompa di circolazione ALPHA1 L

Scopri le funzionalità integrate di ALPHA1 L e i suoi vantaggi. Dai un’occhiata alle applicazioni e alle modalità di controllo di questo circolatore.

Il circolatore ALPHA1 L offre una serie di vantaggi sia in termini di opportunità di business, sia di caratteristiche della pompa. In questo modulo di formazione, ci concentreremo sul secondo aspetto. Daremo uno sguardo più da vicino alle diverse applicazioni in cui può essere utilizzata una ALPHA1 L, oltre a presentare le varie modalità di controllo che sono state sviluppate per queste applicazioni.

Inoltre, evidenzieremo alcuni dei principali vantaggi del design di ALPHA1 L. Quindi, diamo subito un’occhiata alle caratteristiche di questa pompa. Per cominciare, vediamo dov’è possibile utilizzare ALPHA1 L. La pompa può essere usata per la maggior parte delle applicazioni di riscaldamento comprese le caldaie, gli impianti a radiatore, gli impianti di riscaldamento a pavimento e le applicazioni di acqua calda sanitaria.

Per ogni applicazione, sono state sviluppate modalità di controllo specifiche per ottimizzare il risparmio energetico e ridurre il rumore. È possibile accedere a tutte le modalità di controllo attraverso l’intuitiva interfaccia utente. Per attivare/disattivare le modalità di controllo, fare clic sul pulsante. Per essere più specifici, la modalità radiatore è per gli impianti a radiatore e la modalità di riscaldamento a pavimento è per gli impianti di riscaldamento a pavimento. E poi ci sono tre velocità fisse, sviluppate per le sostituzioni delle pompe delle caldaie.

Diamo uno sguardo più da vicino alle tre velocità. In primo luogo, la velocità I imposta la pompa sulla curva di prestazione minima in tutte le condizioni di funzionamento. Questa è un’impostazione comune quando la domanda di riscaldamento è bassa. In secondo luogo, la velocità II imposta il funzionamento della pompa su una curva intermedia in tutte le condizioni di funzionamento. Questa è la velocità fissa più comune per le normali esigenze di riscaldamento. Infine, la velocità III imposta la pompa sulla curva di prestazione massima in tutte le condizioni di funzionamento. 

Questa impostazione viene utilizzata principalmente nelle situazioni in cui la domanda di riscaldamento e le perdite di carico sono molto elevate. Questa velocità consente anche un rapido sfiato della pompa all’avviamento. Ora, rivolgiamo la nostra attenzione alla modalità radiatore. Questa nuova modalità di controllo è evidenziata con il simbolo del radiatore sull’interfaccia utente. In modalità radiatore, ALPHA1 L funziona a una pressione proporzionale. La pressione proporzionale è il principio di regolazione della pressione della pompa in base alla portata.

Per esempio, quando la portata richiesta nell’impianto a radiatori è ridotta, la perdita di carico che la pompa deve superare nel sistema è ridotta e quindi la pompa riduce la velocità. Ciò si traduce in un carico ridotto sul motore, una riduzione dei consumi energetici e una rumorosità ridotta. La modalità radiatore garantisce la massima efficienza della pompa nell’impianto in tutta la stagione del riscaldamento. Poi abbiamo la modalità di riscaldamento a pavimento, indicata dal simbolo del riscaldamento a pavimento sull’interfaccia utente. Quando impostiamo questa modalità, la pompa funziona a una pressione costante. In un sistema di riscaldamento a pavimento bilanciato, tutte le zone sono caratterizzate dalla stessa perdita di carico, quindi non importa quante zone richiedono calore, l’impostazione della pressione costante assicurerà l’erogazione della portata richiesta.

La pompa selezionerà anche il funzionamento più ottimale per l’impianto di riscaldamento a pavimento. ALPHA1 L offre una serie di funzioni altamente vantaggiose tra cui un connettore per l’installazione, una vite di sblocco, facile sostituzione della testa della pompa, albero e cuscinetti resistenti all’usura solo per citarne alcune. Qui, diamo uno sguardo più da vicino al connettore dell’installatore, alla facile sostituzione della testa della pompa e alla vite di sblocco. Sostituire un circolatore in una caldaia può essere complicato per via dello spazio ristretto. Il nuovo connettore e la facile procedura di sostituzione della pompa offrono una soluzione a questi problemi. Il connettore dell’installatore, progettato specificamente per ALPHA1 L, è concepito in modo che possa essere ruotato e funzioni in due diverse posizioni.

In questo modo, nel caso di spazio ristretto in un’area dell’impianto, basta ruotare il connettore o la testa della pompa nella seconda posizione. La flessibilità del connettore dell’installatore e la possibilità di ruotare la testa della pompa consentono di installare ALPHA1 L in modo ottimale, in base alla configurazione della caldaia. Ora, immaginiamo una situazione in cui una pompa è utilizzata in un impianto in cui il contenuto di magnetite nella acqua circolata blocca il rotore, impedendo la rotazione della pompa dopo un periodo di fermo. L’utente si accorgerà solo che l’impianto di riscaldamento non funziona. In tal caso, l’interfaccia di ALPHA1 L visualizzerà un codice di allarme.

Sono presenti tre tipi diversi di allarme: rotore bloccato, bassa tensione di alimentazione ed errore elettrico. La bassa tensione di alimentazione richiede l’intervento di un tecnico esperto, ma il problema del rotore bloccato può essere risolto utilizzando un semplice cacciavite. Se il rotore è bloccato, i diodi su ciascuna estremità della interfaccia si accendono. Per sbloccare la pompa, premere semplicemente la vite di sblocco posta sulla parte anteriore dell’alloggiamento dello statore dell’ALPHA1 L con un cacciavite e ruotarla per allentare il rotore in modo che possa nuovamente ruotare.

Pertanto, non è necessario smontare la pompa per rimuovere le impurità. Questo permette all’utente di sbloccare il rotore da solo, senza dover ricorrere a una costosa visita da parte di un tecnico, e anche il tecnico risparmierà tempo in quanto non dovrà intervenire per risolvere un problema che spesso può essere risolto in pochi secondi. Per concludere, parleremo brevemente della funzione PWM. PWM è l’acronimo di Pulse Width Modulation. ALPHA1 L può sostituire pompe controllate tramite un segnale PWM nelle caldaie. La pompa riceve un segnale PWM e, in base alla densità del segnale, la velocità viene regolata.

Per quanto riguarda l’alimentazione, c’è un'alternativa al connettore dell’installatore. Utilizzando adattatori Volex e Molex, si può collegare la pompa ALPHA1 L alle caldaie che utilizzano questo tipo di collegamento, migliorando la flessibilità di ALPHA 1 L. Quindi, riassumiamo i vantaggi offerti all’installatore dall’ALPHA1 L. Può essere utilizzata nelle caldaie e nelle applicazioni di riscaldamento più comuni, ciascuna delle quali avrà una modalità di controllo specifica. Offre compatibilità con le versioni precedenti per una facile sostituzione della testa della pompa.

Il connettore dell’installatore e la facile procedura di sostituzione della pompa consentono una maggiore flessibilità, riducendo potenziali problemi di spazio. Una vite di sblocco consente all’utente di sbloccare istantaneamente il rotore. Infine, ALPHA1 L può essere controllata da un segnale PWM.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 25 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio