Un’introduzione al circolatore ALPHA1 L
Scopri ALPHA1 L e le opportunità che offre agli installatori.
ALPHA1 L di Grundfos si aggiunge alla gamma in continua evoluzione dei circolatori. In questa attività, presenteremo le due opportunità commerciali offerte dal circolatore ALPHA1 L, aggiornamenti e sostituzioni, ed evidenzieremo anche la vasta gamma di vantaggi offerta dalla pompa ALPHA1 L. Ma prima, introduciamo brevemente la pompa stessa. ALPHA1 può essere utilizzata nelle caldaie e come pompa autonoma.
Si caratterizza per la sua compattezza, design affidabile e alta efficienza e la sua compatibilità con molti impianti di riscaldamento già equipaggiati con le pompe Grundfos. Questo consente di sostituire facilmente le pompe guaste o aggiornare vecchie pompe inefficienti con ALPHA1 L, che in alcuni casi può consentire ai proprietari di risparmiare più di 50 euro all'anno!
Questo ci porta al punto successivo. Poiché ALPHA1 L può essere usata per sostituire pompe guaste o inefficienti, abbiamo gettato le giuste basi per offrire una vasta gamma di vantaggi a tutti gli installatori. Diamo un’occhiata più da vicino a questi vantaggi:
In primo luogo, ALPHA1 L è compatibile con numerosi impianti di riscaldamento. In secondo luogo, grazie a questa compatibilità l'installatore non deve tenere in furgone una grande quantità di parti di ricambio. Da ultimo, ma non meno importante, offre significativi risparmi sui costi al proprietario dell’abitazione. Questi vantaggi sono presenti sia nei lavori di sostituzione che di manutenzione. Diamo quindi un’occhiata ad alcuni esempi che evidenziano questi vantaggi. Immaginiamo che un installatore riceva una chiamata da un cliente per sostituire una pompa guasta o solo la testa della pompa con una ALPHA1 L. Grazie alla compatibilità di ALPHA1 L, non deve portare con sé tanti pezzi di ricambio.
Ciò consente di risparmiare tempo, spazio e denaro. E questo non è tutto. Un’altra situazione è quando l’installatore fa una visita a uno dei suoi clienti per la manutenzione annuale della caldaia. Nel corso della stessa visita, può offrire al cliente la possibilità di aggiornare la sua pompa Grundfos, vecchia e inefficiente, con un’ALPHA1 L. Oltre al vantaggio per l’installatore in termini di un maggior business, vale anche la pena far notare al proprietario dell’abitazione che riceverà una pompa molto più efficiente. Per esempio, il consumo medio annuo di elettricità per i circolatori meno recenti, come un Grundfos UPS, è 290 kWh, che corrisponde a una bolletta annuale di 70 euro.
Tuttavia, grazie al motore avanzato e ad alta efficienza energetica dell’ALPHA1 L il consumo medio annuo di elettricità scende a soli 50 kWh, che corrisponde a una bolletta annuale di 12 euro. Il proprietario dell’abitazione può quindi potenzialmente risparmiare 58 euro l’anno. In definitiva, è uno scenario vantaggioso per tutti, sia per l’installatore sia per il proprietario. E se ciò non bastasse, l’ALPHA1 L offre anche vantaggi al grossista. I suoi scaffali sono un po’ come il furgone dell’installatore nel senso che meno varianti si hanno, meglio è.
Così, Evita il rischio che molte varianti della pompa raccolgano polvere sugli scaffali. Quindi, abbiamo parlato dei vantaggi offerti da ALPHA1 L. Ricapitoliamo. ALPHA1 L offre due principali opportunità commerciali: sostituzione di pompe guaste e aggiornamento di pompe inefficienti. L’ALPHA1 L è compatibile con la maggior parte delle vecchie pompe di circolazione Grundfos installate nelle caldaie e con le pompe autonome.
L’installatore non deve tenere tanti pezzi di ricambio sul furgone, risparmiando tempo, denaro e spazio. Il grossista non deve tenere una grande varietà di pompe in magazzino. Infine, l’efficiente ALPHA1 L offre un notevole risparmio sui costi per il proprietario.