In che modo i sistemi idronici per HVAC riducono il consumo energetico

In questo modulo, ti forniremo maggiori informazioni su come i sistemi idronici per il raffreddamento e il riscaldamento aiutano a migliorare il clima degli ambienti interni, il comfort personale e l'efficienza lavorativa. Scoprirai come ottenere potenziali benefici in termini di efficienza energetica fino al 35%.

Lo sapevi che il confronto effettuato tra un sistema di raffreddamento VAV a portata variabile o ad aria forzata e un impianto di raffreddamento idronico o radiante ha mostrato che il sistema idronico era il 35% più efficiente dal punto di vista energetico?

Anche i costi di installazione del sistema idronico si sono rivelati leggermente inferiori a quelli del sistema a portata variabile.

Per una delle più grandi società di software indiane, il confronto fra le due implementazioni ha documentato che è possibile raffreddare gli edifici riducendo al tempo stesso il consumo energetico e creando un ambiente di lavoro migliore.

Secondo un questionario, il personale dell'ufficio ha sperimentato un ambiente di lavoro decisamente più confortevole.

In questo modulo ti forniremo maggiori informazioni su come i sistemi idronici per il raffreddamento e il riscaldamento aiutano a migliorare il clima degli ambienti interni, il comfort personale, l'efficienza lavorativa e l'efficienza energetica.

Il nostro esempio mostra come soddisfare gli standard di misura per una buona climatizzazione interna e contrastare i modi in cui un sistema VAV a portata variabile o ad aria forzata spesso compromette la temperatura interna, causando insoddisfazione e minore produttività del personale, e il rischio di un aumento eccessivo della spesa energetica fino al 50% per il raffreddamento o il riscaldamento di un edificio.

I sistemi idronici riducono molto il grande fabbisogno d'aria necessario per gli impianti VAV a portata variabile, perché viene utilizzata acqua al posto dell'aria per trasporto e distribuzione dell'energia di raffreddamento o di riscaldamento.

I risultati sono

- un miglioramento delle condizioni climatiche interne,
- migliore comfort e soddisfazione degli occupanti
- e una maggiore efficienza lavorativa.

Inoltre, è possibile:

- ridurre i costi in capitale: i sistemi idronici abbattono i costi di costruzione,
- risparmiare il 35% sui costi energetici in un breve orizzonte temporale
- ottenere un ritorno sull'investimento più rapido rispetto  ai sistemi a portata variabile.

I sistemi di raffreddamento e riscaldamento devono essere sempre gestiti nel modo più efficiente possibile.

Pompe, controller e variatori Grundfos sono prodotti intelligenti e integrabili che consentono il funzionamento efficiente e affidabile degli impianti di riscaldamento e raffreddamento idronici.

I prodotti Grundfos non solo consentono di adattare le prestazioni della pompa al carico, ma anche di monitorare e azionare le pompe e i variatori a distanza tramite il sistema BMS.

Questo conclude il modulo sui sistemi idronici, nel quale abbiamo esaminato in che modo i sistemi HVAC idronici ad acqua dotati di pompe, controller e variatori ad alta efficienza migliorano il clima degli ambienti interni, il comfort personale, l'efficienza lavorativa e aumentano l'efficienza energetica dell'impianto rispetto ai sistemi VAV a portata variabile.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio