Capire il selettore della modalità di prestazione del booster SCALA1

Uno sguardo più da vicino al selettore della modalità prestazioni su SCALA1, utilizzato per regolare le prestazioni di aspirazione della pompa.

Grundfos SCALA1 è un gruppo di aumento pressione all-in-one.

In questo modulo, esamineremo più da vicino il selettore della modalità di performance, che viene utilizzato per regolare le prestazioni di aspirazione della pompa. Sebbene SCALA1 sia un prodotto completamente integrato, ci sono tanti modi per modificarla e ottimizzarla per determinate applicazioni.

Un modo per farlo è per mezzo del selettore della modalità di performance ubicato dietro il coperchio della pompa. Innanzitutto, abbiamo la posizione predefinita: autoadescamento. In questa posizione, la valvola di adescamento completamente è aperta, e la pompa offre le migliori prestazioni possibili.

Ciò è particolarmente utile se si sta usando SCALA1, per esempio per sollevare l’acqua da pozzi. Poi abbiamo la modalità di trattamento dell’aria. Se l’acqua sul lato di aspirazione in un’installazione contiene molta aria, diventa sempre più difficile sollevare l’acqua. È in questi casi che la modalità di trattamento dell’aria diventa molto utile in quanto apre un ulteriore, canale di trattamento dell’aria.

Questo aiuta a rimuovere le bolle d’aria che altrimenti potrebbero influire sulle prestazioni di altre pompe. Una piccola chiusura della valvola, tuttavia, si traduce in una piccola perdita di prestazioni.

Infine, abbiamo la modalità di aspirazione positiva. In questa modalità, l’autoadescamento è essenzialmente disabilitato in quanto chiude completamente la valvola e la pompa non è più in grado di sollevare l’acqua. Questa opzione è in genere destinata alle situazioni in cui è presente un ingresso con aspirazione positiva per esempio se la pompa è collegata a un serbatoio sul tetto o alla rete idrica.

Ricorda solo di rispettare le leggi e i regolamenti locali. Un vantaggio significativo della modalità di aspirazione positiva è che rimuove questo rumore: è il rumore prodotto dalla apertura e chiusura della valvola. Con il funzionamento in aspirazione positiva, il proprietario ha la possibilità di rimuovere questo rumore se lo trova fastidioso.

E con questo termina la nostra introduzione di base alla selezione delle modalità di performance per la SCALA1. Grazie per l’attenzione. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic