Conoscere il booster pressione SCALA1

Ottieni una breve introduzione al booster di pressione SCALA1 e una comprensione del pannello operativo della pompa.

Se stai cercando un gruppo di aumento pressione all-in-one, Grundfos SCALA1 può essere la risposta alle tue domande.

In questo modulo, troverai una breve presentazione di SCALA1 e quindi una descrizione dettagliata del quadro comandi della pompa. Iniziamo. SCALA1 è una pompa di aumento pressione autoadescante, completamente integrata sviluppata per le applicazioni domestiche. HA tutti i componenti di un moderno booster di pressione in un’unità compatta.

Inoltre, la sua compatibilità Bluetooth consente la rapida connessione all’app Grundfos GO Remote, offrendo più possibilità di personalizzazione e funzionalità avanzate. È inoltre possibile aggiungere un ingresso digitale 24 V esterno come opzione aggiuntiva per il controllo della pompa. In questo modo si può usare un interruttore di livello in un serbatoio sul tetto.

Se si usa la pompa per l’irrigazione domestica, si può aggiungere un interruttore di rilevamento dell’umidità che arresta la pompa se si raggiunge il livello di umidità richiesto. Un ingresso esterno è semplicemente un mezzo per avere più controllo.

Infine, SCALA1 offre una configurazione a pompa gemellare, cioè due pompe SCALA1 possono essere connesse per lavorare all’unisono, sia in modalità in alternanza, per ragioni di sicurezza, sia in modalità a cascata, se si desidera aumentare la capacità di aumento pressione. Ora che abbiamo parlato dei principali vantaggi di SCALA1, concentriamo la nostra attenzione sul quadro comandi.

SCALA1 ha un aspetto molto simile alla sorella SCALA2, offrendo un quadro comandi intuitivo e facile da usare. Probabilmente, la funzione più importante è il Grundfos Eye, che visualizza lo stato della pompa. Il verde fisso significa che la pompa è accesa, ma che il motore non è in funzione, perché non c’è domanda.

Se il cerchio verde gira, la pompa è accesa e il motore è in funzione, perché un rubinetto è aperto da qualche parte nel sistema. Il giallo significa che la pompa è stata arrestata per mezzo di un intervento esterno (ingresso) o programmazione, o che la comunicazione gemellare è stata interrotta. Infine, l’allarme rosso significa che il motore si è arrestato.

La pompa si arresta automaticamente, proteggendo se stessa e l’impianto contro danni come la marcia a secco. È possibile trovare altre informazioni su questi diversi segnali e il loro significato nell’app GO Remote o nel manuale d’istruzioni e uso di SCALA1.

In termini di pulsanti fisici, ce ne sono solo tre: il pulsante di arresto che ferma la pompa, il pulsante di connessione, usato quando si associa una pompa all’app GO Remote, e il pulsante di ripristino che viene utilizzato per resettare gli allarmi. Le tre spie a LED in basso sul quadro comandi indicano i tre segnali di allarme.

Questi allarmi si attivano in presenza di marcia a secco o mancanza d’acqua, se il tempo di funzionamento massimo è stato superato, o se c’è una perdita nel sistema. Abbiamo così concluso l'introduzione alla pompa SCALA1 e al suo quadro comandi. Grazie per l’attenzione. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic