Capire le impostazioni di allarme del booster di pressione SCALA1
Uno sguardo più da vicino alle tre icone di allarme sul quadro comandi e alle impostazioni di allarme della pompa.
Grundfos SCALA1 è un gruppo di aumento pressione all-in-one.
In questo modulo, ci concentreremo sulle tre spie a LED inferiori sul quadro comandi. Questi allarmi si attivano in presenza di marcia a secco o mancanza d’acqua, se il tempo di funzionamento massimo è stato superato, o se c’è una perdita nel sistema.
Vale la pena ricordare che questi allarmi non indicano necessariamente un danno alla pompa. È semplicemente una indicazione della pompa, che avvisa l’utente che potrebbe esserci un problema nel sistema che deve essere verificato. Per esempio, se l’allarme di marcia a secco lampeggia, non significa necessariamente che la pompa non può erogare acqua.
Potrebbe significare che non riceve acqua. Diamo uno sguardo più da vicino ai tre allarmi in questione. SCALA1 offre la funzione di protezione contro la marcia a secco integrata che arresta automaticamente la pompa in caso di marcia a secco. Questa funzione, però, si comporta in modo diverso nella prima fase di adescamento rispetto alla fase di funzionamento vera e propria.
Se SCALA1 non rileva alcuna pressione o portata entro cinque minuti dal collegamento alla rete elettrica, l’allarme verrà attivato. Tuttavia, durante il funzionamento normale, questo allarme sarà attivato solo 40 secondi dopo il rilevamento della assenza di pressione o portata.
Poi abbiamo la funzione del tempo di funzionamento massimo. È possibile impostarla durante la configurazione della pompa in GO Remote, oppure è possibile attivarla in una fase successiva. Se si imposta il tempo di funzionamento massimo a 30 minuti, la pompa si arresterà dopo minuti di funzionamento continuo e l’allarme di funzionamento massimo viene visualizzato sul quadro comandi.
Inoltre, questo allarme arresta il funzionamento della pompa nel caso di una importante perdita nel sistema. Le perdite possono essere causate dalla rottura di un tubo, per esempio. Infine, abbiamo il rilevamento delle perdite. Se c’è una piccola perdita nel sistema, SCALA1 avvierà e arresterà periodicamente il funzionamento. Ma se il problema continua, il funzionamento diventerà ciclico.
Per fortuna, SCALA1 ha una opzione che impedisce il funzionamento ciclico e questa funzione è impostabile nell’app GO Remote. Dopo aver abilitato questa funzione, gli avvii e gli arresti ciclici comporteranno l’arresto completo della pompa e l’icona sarà visualizzata sul quadro comandi.
Se la funzione anticiclica è disabilitata, l’allarme di sistema verrà comunque visualizzato sul quadro comandi, ma la pompa non si arresterà. Ulteriori informazioni sugli allarmi di sistema sono disponibili in GO Remote.
Una volta individuato e risolto il problema, è possibile ripristinare un allarme premendo il pulsante “Reset” sul quadro comandi, tramite l’app GO Remote, oppure abilitando la funzione di reset automatico in GO Remote.
Hai assistito a una breve introduzione sui tre allarmi visualizzati sul quadro comandi in caso di marcia a secco o assenza d’acqua, se il tempo di funzionamento massimo è stato superato, o se c’è una perdita nel sistema. Grazie per l’attenzione.