Scopri in quanti hanno già risparmiato con le nostre proposte di ottimizzazione energetica
L'85% del costo totale del ciclo di vita di una pompa è legato al consumo energetico. Con l'ottimizzazione energetica di un sistema di pompaggio, ridurrai il consumo di energia elettrica, migliorerai il grado di affidabilità e ridurrai al minimo i tempi di fermo. Nei grandi edifici commerciali investire in sistemi di pompaggio più efficienti ed innovativi, aumenta le prestazioni del tuo edificio, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di CO₂.
In questa brochure, troverai delle referenze di come le nostre soluzioni Grundfos Energy Check e Grundfos Energy Audit hanno contribuito a generare notevoli risparmi.
Il governo di Dubai intende rinnovare 30.000 edifici entro il 2030 per contribuire a ridurre i consumi energetici della città: con l'aiuto di Grundfos, in molti edifici sono stati fatti significativi passi avanti per il risparmio energetico.
"Devo dire che ne è valsa la pena. Siamo passati a sistemi di pompaggio all'avanguardia e abbiamo ottenuto un risparmio energetico del 50-80%."
Vasileios Vatistas, Portfolio Manager del reparto sviluppo e gestione di H&H