Caso
Sostituisci le tubazioni davvero critiche, grazie all'app che ne prevede i guasti
L’1% delle condutture a cui il software di analisi dati ha assegnato la priorità era responsabile del 24% delle rotture verificatesi
Se l’azienda avesse sostituito l’x% delle condutture secondo la priorità assegnata dal software, avrebbe evitato le percentuali di guasti elencate di seguito:
1% più urgente = 24%
5% più urgente = 49%
50% più urgente = 92%
Una water utility pubblica in Texas (Stati Uniti) stava cercando un modo proattivo per individuare in via prioritaria i tubi nella rete di distribuzione idrica più propensi alla rottura.
Questa operazione avrebbe potenzialmente garantito vantaggi significativi sia dal punto di vista della gestione del rischio, sia da quello dell’elaborazione di un piano di potenziamento degli investimenti (Capital Improvement Plan - CIP). Abbiamo proposto all’azienda di effettuare un test al buio utilizzando il software Grundfos di analisi dati. Utilizzando come punto di partenza i dati sulle riparazion dal 2005 in poi e i dati relativi alle risorse GIS, abbiamo proposto all'azienda di provare il software per prevedere quali tubature sarebbero state coinvolte nelle rotture registrate negli ultimi due anni, nascondendo il set di dati relativo ai guasti effettivi verificatesi in quel periodo.
L’app di previsione dei guasti inclusa nel software è in grado di interpolare i dati per riempire eventuali mancanze e eliminare le informazioni incoerenti; applica quindi modelli statistici, algoritmi e strumenti software dedicati ai servizi idrici per visualizzare e utilizzare i risultati nella pianificazione della gestione delle risorse (Infrastructure Asset Management - IAM). Sono stati necessari solo pochi giorni di lavoro per elaborare risultati straordinari.
Scegli il software giusto per l’analisi dati
Previsioni dei guasti accurate possono migliorare la gestione dell’infrastruttura urbana di reti idriche e fognarie. I metodi tradizionalmente utilizzati per valutare le condizioni delle condutture che trasportano acqua e acque reflue sono comunemente associati ad attività che richiedono un grande dispendio di tempo e di risorse, oltre a essere costose, poco accurate, o entrambe le cose. Una valutazione affidabile del deterioramento delle reti urbane è essenziale per una pianificazione ottimale di investimenti e ristrutturazioni. Ma come si stabilisce quale software prevede i guasti con maggiore accuratezza? Ai fornitori di servizi idrici vengono spesso proposte soluzioni software che promettono un’elevata precisione nelle previsioni.
Grazie agli straordinari e comprovati risultati offerti a livello previsionale, la water utility in Texas ha preferito la nostra soluzione rispetto a quelle di altri concorrenti. La gamma di opzioni del software, che va dal monitoraggio alla gestione strategica, passando dalle funzioni di diagnostica e pianificazione a lungo termine, fa sì che questo tipo di analisi si integri in modo naturale, ad esempio, con il rilevamento degli eventi operativi e con la gestione proattiva dell’acqua non fatturata (NRW). Questo consente una più attenta convalida degli ordini di intervento e dei dati sulle rotture delle tubazioni, aumentando la prevedibilità degli interventi di manutenzione necessari e assegnando le giuste priorità in base al rilevamento attivo delle perdite.
Risultato
- Possibilità di calcolare il rapporto tra la percentuale di condutture sostituite e i guasti evitati anno per anno
- Criteri verificabili sulla base dei quali si può creare un piano di sostituzione delle condutture a lungo termine (o migliorare l’assegnazione delle priorità nella gestione delle risorse)
- Quantificazione della probabilità di guasti (tasso di guasti previsti o numero di rotture per conduttura in qualsiasi anno selezionato)
Grundfos Utility Analytics
Grundfos ha avviato una collaborazione strategica con Baseform per fornire ai gestori idrici potenti servizi digitali. La proposta di Grundfos è stata potenziata per supportare il mercato dei servizi idrici digitali grazie a Grundfos Utility Analytics, una soluzione di gestione delle risorse basata sulle più aggiornate tecnologie per l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale (IA) fornite da Baseform.
Scopri di più su www.grundfos.it