Caso

Ningbo dosa in modo sicuro e preciso per 1,5 milioni di cittadini

These pumps ensure the water safety of 1.5 million citizens. From my side, it is an important issue with great social value.
Jiang Yarong, General Manager, Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company

La città cinese di Ningbo ha costruito il suo primo impianto di trattamento delle acque moderno nel 2007. Cresciuta sulle pendici di una montagna nelle vicinanze di questa area urbana di circa 4 milioni nella provincia di Zhejiang, la centrale idrica del lago Ningbo Dongqian avrebbe fornito acqua a circa un terzo della popolazione della città.

Jiang Yarong ha lavorato con la fabbrica per garantire una corretta fornitura di pompe. È la direttrice generale della società tecnologica per la protezione dell'ambiente. Quasi un decennio dopo, visita la fabbrica, camminando lungo le sue vasche di sedimentazione e sotto il cartello "Costruendo un ambiente armonioso" in caratteri cinesi. Su una parete di roccia sopra un tunnel dietro la pianta, la parola "acqua" è dipinta in diversi modi.

"L'impianto idrico del lago Ningbo Dongqian è una classica richiesta dei miei clienti e uno dei casi chiave di successo negli impianti idrici di Zhejiang," ci spiega. Sottolinea che l'impianto è stato in grado di evitare problemi in una delle applicazioni più problematiche degli impianti di trattamento delle acque: il pompaggio di ipoclorito di sodio.

Questo composto volatile, utilizzato come disinfettante, ha un alto livello di pH ed è pericoloso se viene a contatto con persone o ambiente ad alte concentrazioni. Trovare la giusta tecnologia di pompaggio è stato cruciale, afferma Beijing Yarong. "Normali pompe dosatrici nel mercato cinese non hanno potuto evitare problemi di perdite," ci spiega. Questo impianto deve essere sicuro per i residenti della città e per i lavoratori dell'impianto.

La soluzione

Jiang Yarong ha consigliato le pompe dosatrici digitali Grundfos DME. Dieci anni dopo, il DME continua a funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, secondo il Supervisore dei Servizi della società per la protezione dell'ambiente.

"I prodotti Grundfos presentano tre vantaggi principali," afferma Zimm Zengli.

Jiang Yarong of Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company supplied the Ningbo Dongqian Lake Water Plant with Grundfos dosing pumps for their "accuracy and safety."

Il primo è la precisione nella misurazione delle variazioni del volume di dosaggio. "Normalmente, i prodotti presenti sul mercato possono raggiungere solo i 1:40, mentre i prodotti Grundfos presentano una variazione di misura abbastanza ampia a 1: 800. Questo permette a Grundfos di adattarsi a diverse situazioni dell'impianto idrico, "ci spiega.

Egli è stato inoltre soddisfatto del "pannello di controllo integrato" delle pompe, che garantisce manutenzione e funzionamento semplificati. Aggiunge che Grundfos ha evitato il tipico problema di infiltrazioni a causa dell'alta qualità dei suoi prodotti. "Questa qualità garantisce anche che i prodotti possano essere applicati a diverse condizioni dell'impianto, come umidità o temperature estreme," ci spiega.

Il risultato

"Il primo impianto idrico moderno a Ningbo." Ha creato un precedente storico nella regione. Oggi più di 200 impianti idrici nella provincia di Zhejiang utilizzano gli impianti Grundfos, ci spiega.

"Le pompe Grundfos hanno funzionato qui per più di 10 anni senza guasti o problemi di perdite. In questo modo, ottengono grandi riconoscimenti dal proprietario della centrale, "afferma. "Queste pompe garantiscono la sicurezza idrica di 1,5 milioni di cittadini. Da parte mia, si tratta di un problema di grande valore sociale. "

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.