Caso

Grundfos aiuta QNB Finansbank Data Center a diventare green con le pompe TPE2 Twin

Fondata nel 1987, Finansbank è la prima banca privata turca che è diventata pubblica, ha portato molti privati nel settore con il suo concetto di servizio out-of-the-box. Nel 2016 Finansbank e le sue filiali sono state rilevate da QNB-Qatar National Bank, la più grande organizzazione finanziaria del Qatar e la più prestigiosa nella regione del Medio Oriente/Africa.

QNB Finansbank è tra le aziende che ostentano la loro sensibilità ambientale e si sono unite al movimento per un uso più efficiente dell'energia. Poiché i data center devono fornire un servizio continuo 24 ore su 24, consumano molta energia, soprattutto per le applicazioni di raffreddamento.  Ciò crea la necessità di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico; pertanto, nell'ambito di questo progetto di aumento dell'efficienza (EIP) l'attenzione si è rivolta al sistema di raffreddamento a gas vecchio di 13 anni. Per ottenere una migliore efficienza energetica e una maggiore capacità, la banca ha deciso di passare da un sistema di raffreddamento a gas a uno ad acqua, una soluzione molto più ecologica, con un impatto positivo sull’ambiente.

La soluzione

Grundfos ha installato un sistema di raffreddamento ad acqua con Dry Coolers e unità CRAC (Computer Rack Air Conditioners), ricorrendo al Free Cooling. Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, Grundfos ha offerto le pompe gemelle TPE2 per i circuiti di raffreddamento, contribuendo così positivamente a questo prestigioso progetto di ristrutturazione.

Il design implementato comprendeva 3 diversi sistemi CRAC composti da 8 pezzi con una capacità di raffreddamento di 71,8 kW, 6 pezzi con una capacità di raffreddamento di 52,3 kW e 1 pezzo con una capacità di raffreddamento di 27,4 kW, e 15 pompe gemellari ad alta efficienza di classe IE5 TPE2 con variatore di frequenza integrato. Questo sistema di raffreddamento ad acqua ha consentito il Free Cooling e lo spegnimento dei compressori. Quando la temperatura esterna scende sufficientemente, l'aria esterna viene aspirata.

Il risultato

QNB Finansbank guida il settore verso tecnologie sostenibili, che aiutano i data center a ridurre il loro impatto ambientale grazie a soluzioni che garantiscono un basso consumo di elettricità e acqua, oltre a produrre la minor quantità di emissioni di anidride carbonica. Per QNB Finansbank è stato facile scegliere Grundfos per questo progetto grazie alle referenze di successo dei prodotti Grundfos utilizzati nelle torri di QNB Finansbank, che hanno dimostrato le elevate prestazioni delle pompe Grundfos e il loro buon funzionamento, assicurando la fiducia di QNB Finansbank per Grundfos. 

Una volta in funzione, il nuovo sistema di raffreddamento raggiungerà tutti gli obiettivi: aumento della capacità, riduzione dell’energia, riduzione delle emissioni di CO2 e maggiore efficienza.

“I sistemi di raffreddamento sono tra gli impianti che consumano più energia all’interno di un data center, quindi è necessario implementare progetti di incremento dell’efficienza (EIP) per creare risparmi energetici, ridurre i costi operativi e le emissioni di anidride carbonica e trasformare il data center in una struttura più rispettosa dell’ambiente. Con l’implementazione dell’EIP in due fasi, ridurremo il consumo di energia per il raffreddamento del data center di QNB Finansbank di oltre il 50% e il valore PUE da 1,52 a 1,21. Credo che il maggior punto di forza di Grundfos nei progetti di data center siano le pompe che portano l’efficienza energetica ai massimi livelli".

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.