Adagolószivattyú kiválasztó program
Ennek a programnak a segítségével egyszerűen ki tud választani egy adott alkalmazáshoz szükséges szivattyút. A szükséges adagolandó mennyiség , az adagolási ponton uralkodó nyomás, valamint a kívánt vezérlési mód ismeretében 4 lépésben eljuthat egy megfelelő szivattyúhoz.
Dosing Pump Selection Tool
Region:
Language:
Smart Digital & DME
Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 |
BEST MODEL AVAILABLE
Spring Loaded Valves? | Yes No |
Installation Kit? what's this? Installation set includes:
2 pump connections, foot valve, injection unit, 6 m PE discharge tube,
2 m PVC suction tube, 2 m PVC vent tube (4/6 mm) |
Yes No |
This is intended as a general guide for material resistance (at room temperature), and does not replace testing of the chemicals and pump materials under specific working conditions.
The data shown are based on information from various sources available, but many factors (purity, temperature, abrasive particles, etc.) may affect the chemical resistance of a given material.
The data shown are based on information from various sources available, but many factors (purity, temperature, abrasive particles, etc.) may affect the chemical resistance of a given material.