01-06-2015

Fontos biztonsági figyelmeztetés a Grundfos Conlift szivattyúkkal kapcsolatban

A Grundfos biztonsági figyelmeztetést adott ki a 2007. évi 47. héten vagy azt megelőzően előállított CONLIFT szivattyúinak korábbi modelljeiről. Az ezen időszakból származó szivattyúk bizonyos körülmények között tűzveszélyt jelenthetnek.

A Grundfos biztonsági figyelmeztetést adott ki a 2007. évi 47. héten vagy azt megelőzően előállított CONLIFT szivattyúinak korábbi modelljeiről. Az ezen időszakból származó szivattyúk bizonyos körülmények között tűzveszélyt jelenthetnek.

A biztonság és a termék megbízhatósága mindig a legfontosabb prioritásunk. Ezért adta kia Grundfos ezt a biztonsági figyelmeztetést a különféle létesítményekben használt kompakt kondenzátum eltávolító szivattyúk sorozatára vonatkozóan.

A CONLIFT professzionális kompakt kondenzátumszivattyúk sorozata, amelyeket mind kereskedelmi, mind családi házakba telepíthetnek. Ezeket a termékeket akkor használják, ha a kondenzátum nem tud természetes módon elfolyni, vagy ha a kondenzátum forrása a holtvíz szintje alatt helyezkedik el. A tipikus alkalmazás a kondenzátum eltávolítása a kondenzációs kazánokból, kéményekből, légkondicionálóból, szárítókból és hűtőszekrényekből.

Saját vizsgálata alapján a Grundfos arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos műszaki feltételek mellett, ideértve a háztartási zárlatvédőket is, amelyek 10A felett vannak, a 47/2007. Hétig (beleértve) a CONLIFT szivattyú motorja túlmelegedhet, ami a szivattyú gyulladását okozhatja.

A 2007/48-as héten vagy azt követően gyártott összes CONLIFT szivattyú nem jelent tűzveszélyt, mivel felépítésük lényegesen különbözik az előző modelltől.

A Grundfos nyomatékosan sürgeti a végfelhasználókat, hogy ellenőrizzék, vajon esetleg befolyásolhatják-e a CONLIFT szivattyút, és ha a szivattyú érintett, azonnal lépjenek kapcsolatba a szerelővel ingyenes cseréért.

A  végfelhasználók kérdéseikkel fordulhatnak a helyi Grundfos kereskedőhöz vagy szerelőhöz.

Korrekciós intézkedések

1) A Grundfos kicseréli a 47/2007. Hétig (összesen) gyártott CONLIFT szivattyúkat új CONLIFT szivattyúkra. Ez a végfelhasználó számára ingyenes, és a Grundfos fedezi a termék cseréjével kapcsolatos összes költséget (lásd további részletek az alábbiakban).

2) A tűzveszély nem valószínű, de nem zárható ki. Ezért, ha a végfelhasználó a csere elvégzéséig el akarja kerülni a kockázatot, akkor a szivattyút ki kell kapcsolni. A csatlakoztatott eszköz, pl. A vízszivárgás kockázata miatt a kondenzációs kazánt, a légkondicionálót, a párátlanítót vagy a hűtőszekrényt is ki kell kapcsolni.

3) A Grundfos tájékoztatja a forgalmazókat, a telepítõket és a végfelhasználókat arról, hogy a CONLIFT szivattyúk az alkalmazandó idõtartamtól kezdve  tűzveszélyt jelenthetnek, és hogy helyesbítõ intézkedéseket kell tenni.

4) A Grundfos a biztonsági figyelmeztetést bejelenti a megfelelő Grundfos webhelyeken, és további segítséget és információt kínál központi és helyi szinten egyaránt.

Felhívjuk figyelmét - ez a figyelmeztetés nem érinti a CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 vagy CONLIFT2 pH + modelleket.

Elnézést kérünk minden esetleges kényelmetlenségért, de a biztonság és a megbízhatóság a Grundfos elsődleges prioritása.

Az érintett CONLIFT termék úgy néz ki, mint a képen látható szivattyú.