CIM 250/260 (celluláris)
A CIM 250 és a 260 modulok celluláris( vezeték nélküli) alapú modulok, és ahhoz, hogy biztonságosan csatlakozzanak az internethez, APN-n keresztül szükséges cellás kapcsolat. Nem javasolt semmilyen alapvető vezeték nélküli csatlakozási megoldás - csak privát APN-ek ajánlottak.
A privát APN-t a mobilhálózat-üzemeltetőtől kell megvásárolni. A mobilhálózat-üzemeltető végigvezeti Önt a telepítési folyamaton.
CU 352/354/362/372 / 3X2 DH
A CU 3xx egy hagyományos hálózathoz csatlakoztatott eszköz, amelyet tűzfal mögött kell elhelyezni egy magánhálózaton.
Nem szabad közvetlenül az internethez csatlakoztatni. Ezenkívül semmilyen TCP / IP portot nem kell továbbítani a termékhez.
Ha távoli hozzáférésre van szüksége az eszközhöz, akkor a biztonságos kapcsolat biztosítása érdekében olyan technológiákat kell használnia, mint a virtuális magánhálózatok (VPN). Javasoljuk, hogy konzultáljon egy informatikai infrastruktúra szakemberekkel egy ilyen megoldás kialakítása érdekében