Cikk

Használja ki a SOLOLIFT2 előnyeit

Formálja át tetőterét vagy alagsorát lenyűgöző fürdőszobává a SOLOLIFT2-vel.

A tetőtér és a alagsor gyakran figyelmen kívül hagyott helyiségek, amelyek tele vannak elfelejtett tárgyakkal és kusza vezetékekkel. De a megfelelő megközelítéssel és a Grundfos SOLOLIFT2 segítségével figyelemre méltó fürdőszobává alakíthatja őket anélkül, hogy a bankot kellene robbantania.


Egy WC beépítése a padlásszobába fantasztikus ötlet, hiszen kényelmesebbé teszi a lakást, és nem kell az éjszaka közepén lemennie a földszintre. A WC telepítése – legyen az a tetőtérben, az alagsorban vagy bárhol máshol a házban – azonban alapos megfontolást igényel. A zökkenőmentes telepítés érdekében idejekorán közölje terveit a tervezővel vagy a mérnökkel.

A telepítési folyamat egyszerűsítése innovatív tervezéssel
Hagyományosan a tetőtéri WC elhelyezése a meglévő földszinti WC-k elhelyezkedésétől függ. De ez már nem így van. A Grundfos SOLOLIFT2 szennyvízszivattyúval csak egy helyiségre, áramra és megfelelő vízellátásra van szüksége. A SOLOLIFT2 lehetővé teszi a háztartási vízelvezetést a legközelebbi szennyvízcsatornába, még akkor is, ha az messzebb van. Ez egyszerűbb és és kevésbé költséges telepítés jelent.


A SOLOLIFT2 szivattyúval könnyedén leküzdheti a vízvezetékszerelési kihívásokat, és létrehozhat egy teljesen funkcionális fürdőszobát a tetőtérben vagy egy extra WC-t az alagsorban. A szivattyú kompakt mérete lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést, a meglévő vízvezeték infrastruktúrától függetlenül.


Elegáns fürdőszoba kialakítása
Képzelje el a lehetőségeket! Bármely használaton kívüli helyiség átépíthető zuhanykabinnal, elegáns mosdóval és egy modern fürdőszoba minden kényelmi funkciójával. A SOLOLIFT2-nek köszönhetően szabadjára engedheti kreativitását, és életre keltheti elképzeléseit, zökkenőmentesen integrálva a fürdőszobát az egyszer már elfeledett térbe.


De mi van a biztonsági aggodalmakkal?
Felejtse el őket. A fürdőszoba kialakítása a tetőtérben tökéletesen biztonságos lehet, ha megteszi a szükséges óvintézkedéseket a helyiség szerkezeti integritásával és szigetelésével kapcsolatban. Mivel a tetőteret eredetileg nem egy teljes fürdőszoba befogadására tervezik, elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a felső szint elbírja az olyan berendezési tárgyak súlyát és nyomását, mint a kádak, mosdók és mosdókagylók. A korlátozott magasság és a gerendák vagy szarufák teherbírása szintén befolyásolhatja a tetőtér-beépítés megvalósíthatóságát. Konzultáljon szakemberekkel, akik felmérik a teherbírást és a vízvezeték-szerelésre való alkalmasságot.


Fokozza otthona kényelmét és értékét
Használja ki a SOLOLIFT2 előnyeit, és alakítsa át az elhanyagolt tárolóhelyiséget egy magával ragadó fürdőszobává. Megfelelő tervezéssel, képzett szakemberekkel és a SOLOLIFT2 erejével felszabadíthatja ennek a helyiségnek a rejtett potenciálját, és létrehozhat egy lenyűgöző szentélyt, amely bármelyik otthon értékét és funkcionalitását növeli.