Cikk

Jobb fűtési rendszerek az alavult keringető szivattyú csere segítségével


Az ügyfelek többsége megbízható és hatékony megoldásokat kér a fütési (HVAC) berendezéseihez. Aktívan népszerűsíti azokat az energia- és költségmegtakarítási lehetőségeket, amelyek ezekkel elérhetőek?

Tények a fenntarthatóságról

  • 10-ből 8 végfelhasználó fenntartható megoldásokat kér.

  • A telepítési rendszerek nagymértékben hozzájárulhatnak a fenntartható épületek létesítéséhez és a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez.

  • Jelenleg a telepítési projektek 44%-a veszi figyelembe a fenntarthatóságot.

  • Az ügyfelek az energiahatékonyságot és a költségmegtakarítást tartják a legfontosabb fenntarthatósági prioritásnak.

A szerelőknek csak a fele népszerűsíti aktívan a fenntartható megoldásokat

Európa-szerte átlagosan a szerelők 52%-a jelenleg is támogatja a fenntartható megoldásokat, és még többen tervezik ezt a következő néhány évben. 25%-uknak egyáltalán nincs ilyen terve.

Forrás: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021; Negyedéves gyakoriságú telefonos interjúk mintegy 700 regisztrált HVAC-szerelő céggel és vízvezeték-szerelővel, 6 nagy európai piacon.

 

Cserélje le a rossz hatékonyságút a jó hatékonyságúra

Szerelőként kulcsszerepet játszhat a világ energiafogyasztásának csökkentésében. Ha összeadja, hogy Ön és kollégái hány rossz hatékonyságú régi szivattyút cserélnek ki egy év alatt, az jelentős energiamegtakarítást fog látni. A Grundfos segítségével könnyen megtalálhatja a legjobb, legjobb hatásfokú szivattyút bármely fűtési rendszerhez, ez pedig segít abban, hogy megfeleljen ügyfelei fenntarthatósági prioritásainak.