Ismerje meg a szakértőt

Ismerje meg a szakértőt: Ipari víz újrahasznosítása

A Grundfos képes a vízkezelés minden kulcsfontosságú fázisára, beleértve a biológiai, kémiai és fizikai kezelést is. Ez a víz újrahasznosító rendszerét csúcstechnikává teszi megbízhatósága és költséghatékonysága szempontjából, ugyanakkor a jövőben is készen áll a növekvő vízfelhasználási igényekre.

Nézze meg az alkalmazás szakértőjét, hogy magyarázza meg, hogyan működik az ipari víz újrafelhasználása, és hogyan optimalizálja a Grundfos iSOLUTIONS a víz újrafelhasználásának folyamatát.

Csökkentse a vízlábnyomot és spóroljon

Világszerte számos régióban van vízhiány, és az ipari folyamatok hozzájárulnak a probléma megoldásához. A feldolgozóipar vízigénye várhatóan 400% -kal növekszik 2050-re [OECD], mivel számos iparág vízigényes. A víz közvetlenül vagy közvetve fontos szerepet játszik oldószerként, hűtőfolyadékként, mosó- és tisztítófolyadékként és számos más alkalmazásban.

A vízhiány és a növekvő tisztavíz és szennyvízkibocsátási költségek miatt az ipari létesítmények a víz újrafelhasználása felé mozognak szerte a világon. A víz újrahasznosítása az, amikor a szennyvíz a teljes üzemben vagy egy adott folyamatban olyan minőségű, hogy lehetővé teszi a víz visszakerülését a vízkörbe.

A víz újrafelhasználásának okai

A víz újrahasznosítása csökkenti az ivóvíz bevitel szükségességét, lehetővé téve az ipari létesítmények számára a vízmegtakarítást a szűkös időszakban.

A víz újrahasznosítása szintén hozzájárul az ipari létesítmények költségeinek csökkentéséhez. Ahogy a víz tarifák emelkednek, pénzt spórolhat meg az édesvíz felhasználás csökkentésével. Továbbá, azoknak a létesítményeknek, amelyek a szennyvíz kommunális szennyvízkezelő telepekbe történő elvezetését választják, meg kell viselniük a helyi önkormányzati díjak növekvő költségeit.

A szabályozásnak való megfelelés az ipari létesítmények számára is kihívást jelent. Magas polgári jogi szankciók keletkezhetnek, ha a decentralizált szennyvízkezelés nem elegendő a környezetszennyezéshez. Mivel a dokumentációs és jelentéstételi igények nagyon bonyolultak lehetnek, a kézi működtetésű vízkezelő rendszerekben bekövetkezik az emberi hiba kockázata. Mindez a komplexitás a személyes felelősség kockázatával jár, vagy negatív nyilvánosságra hozza a vállalatát.

A víz újrafelhasználásának intelligens módjai

A hűtőtornyok alkalmasak a víz újrafelhasználására. Számos ipari létesítmény rendelkezik hűtőtornyokkal, nagyon vízigényes, de nem igényelnek ugyanolyan vízminőséget és kezelést, mint a víz az alapvető ipari folyamatokban. Ez alacsonyabb beruházást és rövidebb megtérülési időt is jelent. A hűtőtorony utántöltő vízének újrahasznosítása hozzájárulhat a vízmegtakarításhoz.

A vízkezelés intelligens megoldásai segítik a vállalatokat a szennyvíz újrahasznosításában saját létesítményeikben

A Grundfos iSOLUTIONS intelligens alkatrészek sorozatát köti össze, hogy optimalizálja a víz újrafelhasználási folyamatát. A digitális adagolószivattyúk, a felügyeleti, mérő és szabályozó eszközök, valamint az intelligens, változó frekvenciájú szivattyúk kombinációja révén a megoldások időt, munkát és költségeket takarítanak meg. Intelligens megoldással az ipari létesítmények csökkenthetik vízlábnyomukat, csökkenthetik a szennyvízkezelés költségeit, és megbízhatóan és erőfeszítés nélkül elérhetik a törvényi előírásokat, ha szükséges.

Töltse le az esettanulmányt, ha többet szeretne megtudni

Vessen egy pillantást az ipari vízhasználat kulcsfontosságú folyamataira, és nézze meg, hogy a Grundfos iSOLUTIONS hogyan segíthet Önnek optimalizálni a víz-, energia- és költségmegtakarítást.