Ismerje meg a szakértőt

Ismerje meg a szakértőt: Ipari vízellátás

A vegyi adagolás döntő jelentőségű a nyersvíz előkészítésében a kezelési folyamat következő szakaszában, vagy a vízkondicionálás során. Vegyszerek hozzáadásakor a kezelők biztonsága, a vízminőség és a szabályoknak való megfelelés kritikus fontosságú.

Nézze meg vízkezelési szakértőnk véleményét, hogyan segíthet a Grundfos iSOLUTIONS minimalizálni ezt a komplexitást és maximalizálni a biztonságot - miközben időt és pénzt takarít meg.

Az okosabb ipari vízkondicionálás csökkentheti a legionella kockázatát

Mivel a Légiós betegség világszerte aggodalomra ad okot, a gyártóknak a biológiai szennyezés kockázatának csökkentésére kell koncentrálniuk vízkezelő rendszereiben. A Grundfos olyan intelligens megoldásokkal támogatja Önt, amelyek csökkentik a legionella baktériumok növekedését és megtakarítják a tiszta víz költségeit.

2018-ban az Európai Unióban több mint 11 000 légiós betegség esetet jelentettek - ez 16% -kal több, mint 2017-ben. Az elmúlt évtizedben a betegség előfordulása exponenciálisan nőtt. Ennek számos oka lehet, beleértve a klímaváltozást is, mivel a legionella baktériumok a leggyorsabban meleg környezetben szaporodnak. Azonban a legionella növekedésének egyik fő oka a melegvíz és a hűtőtornyos vízrendszerekben a megelőzés és az önellenőrzés hiánya.

Intelligens vízkondicionálás és légtelenítés szabályozás

A hűtőtorony vízkezelése számos ipari folyamat fontos része. Ha a víz nem felel meg a kémiai és biológiai paraméterekre vonatkozó követelményeknek, akkor az üzemeltetés költséges és hatástalan lehet. A biológiai szennyeződés elkerülése és a megfelelő vízminőség fenntartása optimalizálja a hűtővíz működési hatékonyságát.

Az ehhez szükséges vízkondicionálás rendkívül pontos vegyszer adagolást igényel. A kézi adagolás és a megfelelő előírásoknak való megfelelés jelentése a hatóságoknak kihívást és időigényt jelenthet, és a helytelen kezelés halálos következményekkel járhat. A Grundfos iSOLUTIONS segíti az iparágat a hűtőtorony vízkezelési megoldásainak optimalizálásában, biztosítva a megbízható vegyszerkezelést a szennyeződések, korrózió és pikkelyesedés megelőzésére. Ez csökkentett vegyi, víz- és energiafogyasztást eredményez, és könnyű jelentéstételt tesz a megfelelőségről, ha a hatóságok ezt megkövetelik.

Bakteriális szaporodás hűtőtornyokban

A hűtőtornyok a nem kívánt hőt a víz elpárologtatásával juttatják el a légkörbe. Vizet jutattnak a hűtőtornyokba fúvókákon keresztül, és így vízcseppek keletkeznek. A tornyon keresztüljutva valamennyi víz elpárolog, de néhány csepp kijut a toronyból a keletkező légárammal. A Legionella baktériumok szaporodhatnak a vízben, és könnyen elterjedhetnek a sodródással.

Kihívások vízellátással és légtelenítéssel

A legionella és más baktériumok szaporodásának és megmaradásának veszélye miatt a vízkondicionálás fontos szerepet játszik. Azonban a kémiai fogyasztás és költségek problémát jelentenek, mivel a vízkezelés rendkívül pontos kémiai adalékanyag adagolást igényel. Ez fenntartja a megfelelő vízminőséget és elkerüli az általános hatékonyságot. De a kézi kémiai előkészítés és adagolás emberi hibákat, biztonsági kockázatokat és magas költségeket jelent a vegyszerek túladagolásából.

A sókoncentráció a hűtőtorony rendszerben szintén kihívást jelent, mivel az elszennyeződést és koncentrált szilárd anyagok felhalmozódását okozhatja méretezés formájában, ami korróziót, eldugulásokat és a teljes hűtőtorony hatékonyságának csökkenését okozza. Amikor a koncentráció eléri egy bizonyos szintet, a szilárd anyagot fel kell szabadítani, úgynevezett fúvást, és új vizet kell hozzáadni a víz egyensúlyának megőrzése érdekében. A szilárd anyagok nem elegendő fúvása költséges lehet, mivel a túl nagy fúvás túlzott vízfelhasználáshoz vezet, és a túl kicsi fúvás károsíthatja a hűtőtorony berendezéseit.

Végül fennáll a be nem tartás kockázata. Azokra a vállalatokra, amelyek működésük során vegyszereket használnak, számos környezetvédelmi szabályozás vonatkozik. Ezeket gyakran nehéz betartani, mivel a vegyi anyagok felhasználásának nyomon követése és jelentése bonyolult lehet, és emberi tévedéssel járhat.

Támogatjuk a biztonságos vízkezelést

Egy intelligens fertőtlenítő megoldással segíthetjük cégét biztonságosan és hatékonyan megelőzni a baktériumok szaporodását. A megoldás számos elemet kombinál, köztük az intelligens digitális adagolószivattyúkat, a SMART Digital DDA-t, a DID mérő és szabályozó eszközt, és egy felhőalapú távfelügyeleti rendszert, amely összekapcsolja az alkatrészeket. Ennek az intelligens vízkezelési megoldásnak az alkalmazásával az iparágak csökkenthetik a biológiai szennyeződés kockázatát, csökkenthetik a legionella és a helytelen vegyi anyagkezelés okozta egészségügyi kockázatokat, és optimalizált folyamatok révén csökkenthetik a tiszta víz költségeit.

A vezetőképesség mérésével mérő és szabályozó berendezésünk reagálhat, amikor a hűtővíz eléri a kritikus oldott szilárdanyag tartalmat. Ez lehetővé teszi az automatikus reakciót a lefúvásra, a vízminőség fenntartása az optimális paraméterek között, és a víz egyensúlyának az optimális szinten tartása, kézi működtetés nélkül. Az eszköz emellett tájékoztatja a vegyszeradagoló szivattyút a szükséges mennyiségű biocid mennyiségről, elkerülve a túl- vagy alul adagolást, hogy a baktériumok növekedését ellenőrzés alatt tartsák. Ugyanakkor a Grundfos SMART digitális DDA adagolószivattyú az integrált intelligens algoritmussal megakadályozza a rendszer eltéréseit, és riasztást vált ki bármilyen probléma esetén.

A vegyszerkezelő alkalmazás egy helyen rögzíti az összes működési paramétert. A megoldás javítja a felhasználó biztonságát azáltal, hogy csak a megfelelő vegyszereket használja. Minden releváns adatot online mér, tárolja a felhőben, és kérésre megfelelési jelentéseket készít. Figyelmeztetéseket, leállásokat és kémiai állapotot is mutat, javítva az üzemidőt. Teljesen összekapcsolt megoldásként a mérő és szabályozó eszköz, a digitális adagoló szivattyú, a távvezérlő rendszer és a vegyszerkezelő alkalmazás együttesen működnek a biztonságosabb, költséghatékonyabb vízkondicionálás és a légtelenítés szabályozása érdekében.

Egy példa a biztonságos, hatékony vízkondicionálásra

Egy európai fémszerelő vállalat működési problémákat tapasztalt, amelyek a hűtőtornyokhoz vezettek vissza. A vállalat olyan kézi adagolási eljárásokat alkalmazott, amelyek pontatlan vegyszerhasználat kockázatát jelentették, ami szennyeződéshez vezethet. A Grundfos olyan intelligens megoldást javasolt, amely várhatóan simább működést, jobb baktériumkezelést, könnyebb jelentéstételt és vízmegtakarítást eredményez.

Töltse le az estet, és tudjon meg többet.

Csökkentse a szennyeződés kockázatát a hűtőtornyokban

Az ipari hűtőtornyokban használt víznek speciális igényei és követelményei vannak.
Ha a víz nem felel meg bizonyos kémiai és biológiai paramétereknek, a hűtés költséges és nem hatékony. Biológiai szennyeződéshez is vezethet, ami legionellát és egyéb egészségügyi kockázatokat okozhat.

Töltse le a tanulmányt, és fedezze fel a hűtőtorony vízének kezelésére szolgáló megbízható módszert, amely a légtelenítés optimalizálásával együtt jelenti a legnagyobb lehetőséget a vízbiztonság és hatékonyság javítására.

Legyen szakértő néhány kattintással

Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.

Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.

Egyéb kapcsolódó cikkek és betekintések

Keressen kapcsolódó cikkeket a Grundfos researchand isights segítségével.

Kapcsolódó alkalmazások

Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.