Cikk

Javítsa a redszer hatékonyságát intelligens megoldásokkal

Az megbízható keringető szivattyúk iránti kereslet növekszik. Maradjon az élvonalban az értékesítési lehetőségekért.
 

Tények az megbízható szivattyúkról

A szerelők növekvő keresletről számolnak be az intelligens termékek iránt; a HVAC ágazatban nagyobb a kereslet, mint más kategóriákban.

A szerelők 70%-a számít arra, hogy programozási ismereteket kell elsajátítaniuk az okos épületek telepítéséhez.

A szerelők 30%-a szerint az okos épületmegoldások többsége könnyen telepíthető.
 

A végfelhasználók megbízható termékeket akarnak a nagyobb energiamegtakarítás érdekében

Az ügyfeleknek a kényelemnél és az egyszerű használatnál is fontosabb az energiatakarékosság. Segítsen ügyfeleinek hozzájutni azokhoz.

 

Hatékony keringető szivattyú, jobb fűtőrendszerek

Tudta, hogy világszerte több millió keringető szivattyú rossz hatékonyságú? Egy régi keringető lecserélése akár 75%-os energiamegtakarítást is jelenthet.

Ön is nagyban hozzájárulhat ennek megvalósításához, és pozitív hatást gyakorolhat ügyfelei energiaszámlájára és Európa környezeti viszonyaira.

Forrás: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Negyedéves gyakoriságú telefonos interjúk mintegy 650 regisztrált HVAC-szerelő céggel és vízvezeték-szerelővel, 6 nagy európai piacon.