Cikk

Nagy teljesítményű épületek

Még több, hatékony szivattyúmegoldással a világ energiafogyasztása jelentősen csökkenthető lenne. Ennek eredménye nem csak az éghajlatváltozásra és a globális kibocsátásra gyakorolna pozitív hatást. Nagyobb teljesítményű épületek, nagyobb belső komfort és nagyobb vízbiztonság.

Miért kellene optimalizálni a kereskedelmi épületeket?

A globális felmelegedés csökkentése érdekében a kibocsátásoknak felére kell csökkenniük 2030-ig

Az urbanizáció növekedésével együtt növekszik a világ energiaigénye és a globális kibocsátás mértéke is. A szivattyúk pedig jelenleg 10%-os arányban adják a világ energiafogyasztásának jelentős részét1.

A globális hűtési igény kevesebb, mint 20 év alatt megduplázódott

A globális energiafelhasználás az előrejelzések szerint 20502-re csaknem 25%-kal fog növekedni. Az elmúlt 20 évben pedig csak a globális hűtési igény csaknem megduplázódott, ami kritikus fontosságúvá tette a zöldebb energiára való áttérést, és az energiahatékonyság javítását.

Kereskedelmi épületekben a HVAC a teljes energiafelhasználás akár 40%-át is adja

A HVAC rendszereket folyamatosan optimalizálni kell a költségek és a fogyasztás csökkentése, és az alacsonyabb kibocsátás érdekében. Mégis a HVAC jelenleg az épületek energiafogyasztásának 40%-át teszi ki3.

A HVAC rendszerek az épületek energiafelhasználásának 40%-át teszik ki. Az energiatakarékos rendszerek alapvető fontosságúak a költségek és az energiafogyasztás alacsony szinten tartása érdekében. A Grundfos iSolutions az intelligens termékek széles skáláját kínálja - így csökkentve a rendszer bonyolultságát és az üzemeltetési költségeket anélkül, hogy feláldozná a végfelhasználó kényelmét. Nézze meg a videót, amelyből többet megtudhat a HVAC rendszerekre vonatkozó Grundfos iSolutions megoldásokról.


Kihívások

Elvárás, hogy napjaink kereskedelmi épületei teljes élettartamuk alatt is jól teljesítsenek. Azonban az épületgépészeti rendszerek rendkívül összetettek is lehetnek, mivel számos különálló részegységből állnak. Ezeknek a részegységeknek jellemzően integrált rendszerként kell együttműködniük, ami azt jelenti, hogy jelentős a meghibásodás kockázata.

A részletes rajzok és specifikációk elkészítésekor a tervezők gyakran jelentős időkorlátok között dolgoznak, ami növeli a tervezési hibák kockázatát. Ezen túlmenően az alkalmazott szivattyúk gyakran túlméretezettek és csúcsterhelésen üzemelnek, így az igényhez képest túlteljesítenek. Ez azt jelenti, hogy sok rendszer szenved a rossz hatékonyságú konstrukcióktól a hibás ajánlati anyagok miatt, ami alacsony teljesítményű, nagy fogyasztású HVAC rendszerekhez vezet, magas CAPEX és OPEX értékkel.

A részegységek és megoldások üzembe helyezése és integrálása a BMS rendszerbe a HVAC rendszer üzembe helyezése és átadása előtti utolsó lépés. Mindazonáltal, ez a helyzet akkor is, amikor hibák történnek, elhanyagolják a bevált gyakorlatokat, és nem hajtják végre az eljárásokat. Ennek oka az lehet, hogy a személyzet nem rendelkezik megfelelő képzettséggel vagy elegendő idővel a feladat elvégzéséhez. Vagy ha a részegységekre vagy megoldásokra vonatkozó kézikönyvek nem nyújtanak megfelelő útmutatást.    

Mindemellett sokan a CAPEX-et részesítik előnyben az OPEX-el szemben a tervezés és telepítés során. Ez idővel nagyobb költségekhez vezet, mivel a szivattyúk szabályozás nélkül üzemelhetnek, vagy rossz hatékonyságú szabályozási módokban működnek. Ez delta T problémákat okozhat, és azt jelenti, hogy az épület tényleges energiafelhasználása meg fogja haladni a tervezett számításokat. Végső soron a nem megfelelően működő öregedő rendszerek rossz beltéri klímához és alacsony végfelhasználói elégedettséghez vezetnek.

Hogyan optimalizálja rendszerét

Manapság a világ villamos energiájának 10%-át szivattyúk használják fel. Ha mindenki átállna a nagy hatásfokú szivattyúrendszerekre, a világ 4%-ot spórolhatna meg ezáltal1. Ezért jelentős a HVAC rendszerek optimalizálása a globális klímaváltozás elleni küzdelemben és a jobb teljesítményű épületek biztosításában.

Szintén kritikus fontosságú a rendszerkomplexitás és az üzemeltetési költségek csökkentése, az eszközérték és a végfelhasználói kényelem növelése mellett. A rendszer részegységeinek egységként kell működniük, és a hatékony megoldások olyan ökoszisztémáját kell létrehozniuk, amelyek könnyen telepíthetők és helyezhetők üzembe, és megbízhatóan működnek az épület teljes élettartama alatt. Továbbá, mivel az energiatakarékosságra vonatkozó követelmények növekednek, a HVAC rendszereknek nagy teljesítményűeknek és CO2-barátnak kell lenniük, minimális szinten tartva az energiafogyasztást és a karbantartást.

A megoldás

A Grundfos iSOLUTIONS túlmutat az egyes komponenseken, és létrehoz egy intelligens szivattyúkból, vezérlésekből, érzékelőkből és szoftverekből álló rendszert, amelyek részegységei együttműködnek bármely HVAC rendszer teljesítményének optimalizálása érdekében. A Grundfos iSOLUTIONS intelligens és energiatakarékos megoldások széles skáláját tartalmazza, amelyek megkönnyítik a telepítést és az üzembe helyezést, nyomon követik az épület teljesítményét, és felügyelik és vezérlik a rendszerét.

Például jelentősen csökkentheti a komplex rendszer tervezési munkáit, valamint a rossz hatékonyságú telepítés és üzembe helyezés kihívásait, a MIXIT és a Modular megoldások révén. Grundfos MIXIT Egy integrált megoldás, amely egyetlen keverőkörrel helyettesíti az összes különálló komponenst. A Grundfos előre gyártott Modular rendszerek pedig gyárilag beépített rendszerek, amelyek előzetes kábelezéssel, teszteléssel és előzetes üzembe helyezéssel készen állnak az egyszerű és gyors helyszíni telepítésre és üzemeltetésre.

Ezen felül, Grundfos Distributed Pumping a paradigmaváltást jelent a hűtöttvíz rendszerek szabályozásában. Ez lehetővé teszi a szabályozó és beszabályozó szelepek teljes kiküszöbölését, kisebb, intelligens szivattyúkkal helyettesítve azokat, amelyek alkalmazkodnak a hűtött víz hőmérsékletén alapuló rendszerigényhez. Az eredmény a CAPEX csökkenése a kisebb méretű primer szivattyúnak és a jobban beszabályozott rendszernek köszönhetően. Végső soron ez lehetővé teszi a beltéri komfort javítását és jelentős energiamegtakarítást jelent.

Végezetül, Grundfos BuildingConnect ez egyszerű és felhasználóbarát áttekintést nyújt az összes alkalmazásról, és lehetővé teszi, hogy minden telepítést felügyelhessen az asztali számítógépéről vagy a táblagépéről. A BuildingConnect folyamatosan fejlődik, és a rendszeres szoftverfrissítésekkel biztosítjuk, hogy a megoldás a jövőben is megállja a helyét, és mindig naprakész legyen.

Podcast: Magas teljesítményű épületek

Hallgassa meg Bent Jensen, a Grundfos kereskedelmi épületek üzletág felelős igazgatójának véleményét arról, hogy hogyan tudjuk kezelni az olyan kihívásokat, mint az urbanizáció és a népesség növekedése azzal, hogy hatékonyabban tervezzük és optimalizáljuk a kereskedelmi épületeinket.



Hallgassa meg további podcastokat a Grundfos CBS üzletágról - az Ön által preferált platformon. 

Kereskedelmi épületekkel foglalkozik?

Szabaduljon meg az aggodalmaktól egy testre szabott szerviz karbantartási szerződéssel

Fedezze fel, hogyan csökkentheti egy Grundfos Szerviz szerződés az OPEX-et, maximalizálhatja az üzemidőt és biztosíthat teljes nyugalmat Önnek. Szánjon rá néhány percet, hogy felmérje saját szerviz igényeit.

FORRÁSOK

Forrás1: Az energiatermelés globális CO2 kibocsátása 12,5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

Forrás2: Globális hűtési jelentés; Nemzetközi Energia Ügynökség, 2020 június
https://www.iea.org/reports/cooling

Forrás3: Útmutató az energiahatékonysági HVAC rendszerek karbantartásának és üzemeltetésének bevált gyakorlatához (2012. január), Council of Australian Governments (COAG), Pages 36-37
https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

Egyéb kapcsolódó cikkek és betekintések

Keressen kapcsolódó cikkeket a Grundfos researchand isights segítségével.